(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AIG12MQ03D
GT12M プログラマブル表示器 タッチパネル

GT12M プログラマブル表示器 AIG12MQ03D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,899円
税込単価
40,589円

スリムなボディに4.6型ハーフQVGA液晶搭載し、クラス最高級の見やすさを実現...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    盤取付
  • モニタ画面:
    TFT
  • モニタ画面サイズ(インチ):
    4.6
  • 最大対応解像度:
    320×120
  • 表示色(colors):
    モノクロ(8階調)
  • 入力電圧:
    DC24V
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 寸法 高さ(mm):
    74
  • 寸法 幅(mm):
    146
  • 寸法 奥行き(mm):
    30
  • バックライト方式:
    LED3色(白/ピンク/赤)
  • 外部インターフェース:
    USB Mini B
  • ユーザーメモリ容量:
    2Mbyte
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    IP67

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

AIG12MQ03D 解除

Loading...

AIG12MQ03D の仕様・寸法情報

商品情報

GT12M プログラマブル表示器の特長

前面パネルカバー:ピュアブラック(ヘアラインシルバーもあり)

GT12Mの画像

GT12Mの画像

明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況をお知らせ

白/ピンク/赤で、使い勝手・見やすさの両方に対応。

白/ピンク/赤で、使い勝手・見やすさの両方に対応。

SD/SDHCメモリカードスロット、miniUSBインタフェースを搭載

SD/SDHCメモリカードスロット、miniUSBインタフェースを搭載

SD/SDHCメモリカード
型番:AIG12MQ12D・AIG12MQ13D・AIG12MQ14D・AIG12MQ15Dは、SD/SDHCメモリカードスロットを搭載し、画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単。
※CLASS10 最大32GBの容量まで対応。
miniUSBインタフェース
USBケーブルのスル-機能にも対応し、PLCとGTとの同時デバッグが可能。

使用例

業務用食器洗浄機での使用イメージ

業務用食器洗浄機での使用イメージ

製品仕様

種類型式名内容ご注文品番
液晶画面サイズ電源電圧通信ポート前面パネルカバーSDメモリカード
スロット(注1)
汎用モデルGT12MTFTモノクロ液晶
(白/ピンク/赤
バックライト)
4.6型24V DCRS-232Cピュアブラック-AIG12MQ02D
ヘアラインシルバーAIG12MQ03D
RS-422/RS-485ピュアブラックAIG12MQ04D
ヘアラインシルバーAIG12MQ05D
RS-232CピュアブラックAIG12MQ12D
ヘアラインシルバーAIG12MQ13D
RS-422/RS-485ピュアブラックAIG12MQ14D
ヘアラインシルバーAIG12MQ15D

※○印の機種は、時計機能を内蔵。

型番リスト

型番
フレーム色
通信ポート
SDメモリカードスロット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIG12MQ03D

[その他] へアラインシルバー
RS232C

1個

36,899( 40,589円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリムなボディに4.6型ハーフQVGA液晶搭載し、クラス最高級の見やすさを実現したプログラマブル表示器。
【特長】
・4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶。
・くっきり見やすい高精細ハーフQVGA(320×120)液晶。
・目障りな表示部の点や線が見えないアナログタッチ方式。
・スイッチも文字も、大きさ、配置自由で、好きなフォントを好きなサイズ(10~120ドット)で表示可能。
・最小8×8ドットのスイッチを1ドット単位で移動可能。
・電源部をトランス絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
・IP67対応。
・狭い場所には縦置き表示可能のためシステム設計の自由度もアップ。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

AIG12MQ03Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GT12M プログラマブル表示器の型番AIG12MQ03Dのページです。
型番AIG12MQ03Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GT12M プログラマブル表示器

GT12M プログラマブル表示器

    GT12G プログラマブル表示器

    GT12G プログラマブル表示器

      GT02G プログラマブル表示器

      GT02G プログラマブル表示器

        GT02M プログラマブル表示器

        GT02M プログラマブル表示器

          GT32M-R プログラマブル表示器

          GT32M-R プログラマブル表示器

            GT02L プログラマブル表示器

            GT02L プログラマブル表示器

              GT707 プログラマブル表示器

              GT707 プログラマブル表示器

                HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

                HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

                  HG1G形 プログラマブル表示器

                  HG1G形 プログラマブル表示器

                    GOT2000シリーズ GT25モデル

                    GOT2000シリーズ GT25モデル

                      プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                      プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                        GOT2000シリーズ GT21モデル

                        GOT2000シリーズ GT21モデル

                          【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

                          【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic IDEC IDEC 三菱電機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 三菱電機 ミスミ
                            通常価格 36,899円 36,899円 16,899円 16,899円 47,624円 19,899円 97,899円 82,304円 49,520円 108,900円 186,000円 18,600円 22,700円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤面取付け 盤取付 盤面取付け 盤取付
                            モニタ画面 TFT TFT STN STN TFT STN TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT
                            モニタ画面サイズ(インチ) 4.6 4.6 3.8 3.8 5.7 3.7 7 5.7 4.3 - - - -
                            最大対応解像度 320×120 320×120 240×96 240×96 320×240(QVGA) 320×240(QVGA) 800×480(WVGA) - 480×272(WQVGA) - - - -
                            表示色(colors) モノクロ(8階調) モノクロ(8階調) モノクロ モノクロ モノクロ(16階調) モノクロ カラー(65536色以上) - カラー(65536色) カラー(65536色) カラー(65536色以上) - カラー(65536色)

                            GT12M プログラマブル表示器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q GT12作画中に部品ライブラリをGT05用のスタンダード部品ライブラリを使用すると問題がありますか?
                            A
                            GT12の画面上に、GT05用の部品を置いても、機能的には全く問題なく動作します。
                            ただし、部品ライブラリ内の同じ番号のSW部品やFSW部品でもGT12用(PART_V12.SPL)とGT05用(PART_V30M.SPL)では形状と機能に違いがあります。そのため1枚のベース画面上に混在すると、違和感が感じると思いますので混在での使用は控えていただくことをお勧めします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIG12MQ02D
                            AIG12MQ04D
                            AIG12MQ05D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 通信ポート SDメモリカードスロット

                            36,899円

                            ( 40,589円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [黒] ピュアブラックRS232C

                            38,899円

                            ( 42,789円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [黒] ピュアブラックRS485 / RS422

                            38,899円

                            ( 42,789円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [その他] へアラインシルバーRS485 / RS422

                            タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました