(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GT03M-E プログラマブル表示器

GT03M-E プログラマブル表示器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
28,899円 ~ 29,899円
税込価格
31,789円 ~ 32,889円

3.5型で最小クラスのコンパクトボディの小型プログラマブル表示器。【特長】・カ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    盤取付
  • モニタ画面:
    TFT
  • モニタ画面サイズ(インチ):
    3.5
  • 最大対応解像度:
    320×240(QVGA)
  • 表示色(colors):
    モノクロ(16階調)
  • フレーム色:
    シルバー
  • 入力電圧:
    DC24V
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 寸法 高さ(mm):
    86
  • 寸法 幅(mm):
    98
  • 寸法 奥行き(mm):
    28
  • バックライト方式:
    白色LED
  • SDメモリカードスロット:
  • 外部インターフェース:
    USB Mini B
  • ユーザーメモリ容量:
    6Mbyte
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    IP67

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

GT03M-E 小型プログラマブル表示器の特長

前面 パネルカバー:シルバー

GT03M-E(86×98mm)

GT03M-E(86×98mm)

SD/SDHCメモリカードスロットを搭載

SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載

画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単。
CLASS10最大32GBの容量まで対応。

製品仕様

種類型式名内容ご注文品番
液晶画面サイズ電源電圧通信ポート前面パネルカバーSD
メモリカード
スロット(※)
耐環境タフモデルGT03M-ETFTモノクロ液晶
(白色バックライト)
3.5型24V DCRS-232Cシルバー-AIG03MQ03DE
RS-422/RS-485AIG03MQ05DE

※〇印の機種は、時計機能を内蔵。

型番リスト

型番
通信ポート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RS232C

1個

28,899( 31,789円 )

5日目

RS422 / RS485

1個

29,899( 32,889円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3.5型で最小クラスのコンパクトボディの小型プログラマブル表示器。
【特長】
・カラーで3.1w以下の低消費電力。
・5型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載。
・コントラスト比1000:1のTFT液晶の採用により、明るい環境下でも優れた見やすさを実現。
・輝度・コントラスト比が向上し、太陽光下でも優れた視認性。
・使用温度範囲が-20~+60℃と幅広く、屋外での使用にも耐えられるよう耐環境性が向上。
・紫外線をカットするノングレア処理された前面シートで紫外線に強く、周囲の映り込みが少ない。
・パネル前面はIP67で、水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性のため背面の上部からも雫が入り難い構造。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GT03M-E プログラマブル表示器

GT03M-E プログラマブル表示器

    GT32M-R プログラマブル表示器

    GT32M-R プログラマブル表示器

      GT707 プログラマブル表示器

      GT707 プログラマブル表示器

        GT02L プログラマブル表示器

        GT02L プログラマブル表示器

          GOT2000シリーズ GT21モデル

          GOT2000シリーズ GT21モデル

            GT12M プログラマブル表示器

            GT12M プログラマブル表示器

              GT12G プログラマブル表示器

              GT12G プログラマブル表示器

                GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル

                GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル

                  GOT2000シリーズ GT27モデル

                  GOT2000シリーズ GT27モデル

                    TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                    TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                      HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

                      HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

                        GT02G プログラマブル表示器

                        GT02G プログラマブル表示器

                          プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                          プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 三菱電機 Panasonic Panasonic 三菱電機 三菱電機 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC Panasonic Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                            通常価格 28,899円 47,624円 97,899円 19,899円 19,400円 36,899円 36,899円 145,390円 132,000円 12,596円 82,304円 16,899円 186,000円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤面取付け 盤取付 盤取付 盤面取付け 盤面取付け 抵抗膜方式 盤取付 盤取付 盤取付
                            モニタ画面 TFT TFT TFT STN TFT TFT TFT TFT TFT 透明 TFT STN TFT
                            モニタ画面サイズ(インチ) 3.5 5.7 7 3.7 - 4.6 4.6 - - - 5.7 3.8 -
                            最大対応解像度 320×240(QVGA) 320×240(QVGA) 800×480(WVGA) 320×240(QVGA) - 320×120 320×120 - - - - 240×96 -
                            表示色(colors) モノクロ(16階調) モノクロ(16階調) カラー(65536色以上) モノクロ - モノクロ(8階調) モノクロ(8階調) カラー(65536色) カラー(65536色) - - モノクロ カラー(65536色以上)

                            GT03M-E プログラマブル表示器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q モノクロタイプのGT03にアラーム履歴機能はありますか?
                            A
                            モノクロタイプのGT03M-Eにはアラーム履歴機能はありません。
                            カラータイプのGT03T-Eにはアラーム機能があります。

                            タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました