(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GT02L プログラマブル表示器

GT02L プログラマブル表示器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,899円
税込単価
21,889円

白色バックライトの3型クラスで手軽かつ省コストな3.7型モノクロのタッチパネル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    盤取付
  • モニタ画面:
    STN
  • モニタ画面サイズ(インチ):
    3.7
  • 最大対応解像度:
    320×240(QVGA)
  • 表示色(colors):
    モノクロ
  • フレーム色:
  • 入力電圧:
    DC5V
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 寸法 高さ(mm):
    74
  • 寸法 幅(mm):
    112
  • 寸法 奥行き(mm):
    27
  • バックライト方式:
    白色LED
  • SDメモリカードスロット:
  • 外部インターフェース:
    USB Mini B
  • ユーザーメモリ容量:
    704Kbyte
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    IP65

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

AIG02LQ04D 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

表示器 GT02Lの仕様

グラフ機能

グラフ機能イメージ

グラフ機能イメージ

グラフ表示は、バーグラフ最大8本まで、折れ線グラフとの混在も可能。

狭い場所には縦置き表示

狭い場所には縦置き表示イメージ

狭い場所には縦置き表示イメージ

縦置き表示ができるので、幅の狭いスペースへの取付けが可能。システム設計の自由度もアップし、小型化が図れる。また、取付け場所が無いスリムな装置にも対応。

流れ表示機能

流れ表示機能イメージ

流れ表示機能イメージ

画面下部エリアに最大64文字(全角)のメッセージを(128種類)流れ表示することが可能。

パスワード管理によるセキュリティ強化

パスワード保護・オペレーションセキュリティ機能で、本体データ資産の保護や、パスワードによる操作権限の管理が行なえる。

  • パスワード保護機能:パスワードにより、本体画面データのアップロードを制限し、本体のデータ資産を保護。
  • オペレーションセキュリティ機能:オペレータごと(最大64)に、パスワード設定でき、最大16レベルまで部品ごとに表示・操作の制限が設定。登録ユーザ・パスワードの変更も本体で行なえる。

マルチファンクションスイッチ

複数の値をセットして画面を変更するなどの、複数動作ができる。

スルー機能で現場作業の効率化

GTとメーカーPLC(FPシリーズ)で通信を行ないながらGTの画面データ転送とPLCのデバッグが同時に行なえる。

表示言語を簡単切り替え

表示言語を簡単切り替えイメージ

表示言語を簡単切り替えイメージ

従来は言語ごとに画面作成が必要でしたが、表示言語切替機能では、各部品ごとに複数言語(最大16)を同時登録できる。Microsoft Excelにて文字列を簡単に編集し、インポートすることができる。

デバイス書き込み

デバイス書き込みイメージ

デバイス書き込みイメージ

PLCの状態や画面No.によりPLCのデータを変更したり、ビットをON/OFFできる。さらに、デバイス同士の四則演算もできる。

寸法図

外形寸法図

外形寸法図

(単位:mm)

型番リスト

型番
通信ポート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIG02LQ04D

RS422 / RS485

1個

19,899( 21,889円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

白色バックライトの3型クラスで手軽かつ省コストな3.7型モノクロのタッチパネルエントリーモデル。
【特長】
・タッチパネルのリニューアルに。
・メンブレンスイッチのタッチパネル化に。
・コンパクトボディにクラス最大級のワイド液晶。
・miniUSBインタフェース標準搭載。
・スイッチも文字も、大きさ、配置自由。
・狭い場所には縦置き表示可能。
【用途】
・PLCの状況を知るために必要な表示器。
※商品画像はAIG02LQ02Dです。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

AIG02LQ04Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GT02L プログラマブル表示器の型番AIG02LQ04Dのページです。
型番AIG02LQ04Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GT02L プログラマブル表示器

GT02L プログラマブル表示器

    GT12M プログラマブル表示器

    GT12M プログラマブル表示器

      GT12G プログラマブル表示器

      GT12G プログラマブル表示器

        GT02G プログラマブル表示器

        GT02G プログラマブル表示器

          GT02M プログラマブル表示器

          GT02M プログラマブル表示器

            GT32M-R プログラマブル表示器

            GT32M-R プログラマブル表示器

              GT707 プログラマブル表示器

              GT707 プログラマブル表示器

                FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                  GT03M-E プログラマブル表示器

                  GT03M-E プログラマブル表示器

                    GOT2000シリーズ GT25モデル

                    GOT2000シリーズ GT25モデル

                      TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                      TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                        【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

                        【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

                          HG1G形 プログラマブル表示器

                          HG1G形 プログラマブル表示器

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Panasonic 三菱電機 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ミスミ IDEC
                            通常価格 19,899円 36,899円 36,899円 16,899円 16,899円 47,624円 97,899円 4,116円 28,899円 108,900円 12,596円 22,700円 49,520円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 抵抗膜方式 盤取付 盤面取付け 抵抗膜方式 盤取付 盤取付
                            モニタ画面 STN TFT TFT STN STN TFT TFT 透明 TFT TFT 透明 TFT TFT
                            モニタ画面サイズ(インチ) 3.7 4.6 4.6 3.8 3.8 5.7 7 - 3.5 - - - 4.3
                            最大対応解像度 320×240(QVGA) 320×120 320×120 240×96 240×96 320×240(QVGA) 800×480(WVGA) - 320×240(QVGA) - - - 480×272(WQVGA)
                            表示色(colors) モノクロ モノクロ(8階調) モノクロ(8階調) モノクロ モノクロ モノクロ(16階調) カラー(65536色以上) - モノクロ(16階調) カラー(65536色) - カラー(65536色) カラー(65536色)

                            GT02L プログラマブル表示器のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            小型装置の簡易操作・表示器
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/10
                            Panasonic PLC FP0Rとの組み合わせて使うと電源不要で省配線、コストパフォーマンスに大変優れる、とメリットがたくさんある。
                            単体で使おうとすると5V電源を別途用意する必要があったりするので、省配線、コストメリットは得られない。
                            しかしこの価格帯での画面の大きさ、見易さは随一。
                            また1W以下のため、熱の問題を気にしなくて済むのがよい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備用
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/24
                            ともかく安いです。
                            気軽にタッチパネルが使えるのは大変有難いです。
                            PanasonicのPLCでしたら非常に使いやすいと思います。
                            表示速度やパネル反応なども良く通信速度も早いのでいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q GT02用に作画した画面データをGT02Lへ転送したいが、機種変換できない。
                            A
                            残念ながらGT02画面データをGT02L用にGT機種変換することができません。理由はGTWINが表示画素数の大きい機種から表示画素数の小さい機種への変更ができないからです。
                            (GT02の表示画素は240×96dot、GT02Lは160×64ドット)
                            そのためGT02からGT02Lへの画面データの移植は新規から作り直していただく必要があります。

                            タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました