(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AIG02GQ02D
GT02G プログラマブル表示器 タッチパネル

GT02G プログラマブル表示器 AIG02GQ02D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,121円
税込単価
23,233円

くっきり鮮やか3.8型高コントラストモノクロ液晶搭載、超コンパクトサイズの高機...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    盤取付
  • モニタ画面:
    STN
  • モニタ画面サイズ(インチ):
    3.8
  • 最大対応解像度:
    240×96
  • 表示色(colors):
    モノクロ
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 寸法 高さ(mm):
    74
  • 寸法 幅(mm):
    112
  • 寸法 奥行き(mm):
    27
  • バックライト方式:
    LED3色(緑/橙/赤)
  • 外部インターフェース:
    USB Mini B
  • ユーザーメモリ容量:
    2Mbyte
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    IP67

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

AIG02GQ02D 解除

Loading...

AIG02GQ02D の仕様・寸法情報

商品情報

GT02G 小型プログラマブル表示器の特長

明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況をお知らせ

緑/橙/赤で、使い勝手・見やすさの両方に対応。

緑/橙/赤で、使い勝手・見やすさの両方に対応。

SD/SDHCメモリカードスロット、miniUSBインタフェースを搭載

型番:AIG02GQ22D・AIG02GQ23D・AIG02GQ24D・AIG02GQ25DはSD/SDHCメモリカードスロットを搭載。 画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単。

SD/SDHCメモリカード
型番:AIG02GQ22D・AIG02GQ23D・AIG02GQ24D・AIG02GQ25DはSD/SDHCメモリカードスロットを搭載し、画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単。※CLASS10 最大32GBの容量まで対応。
mini USBポート
USBケーブルのスルー機能にも対応し、PLCとGTとの同時デバッグが可能。

浄水器での使用例

浄水器での使用イメージ

浄水器での使用イメージ

製品仕様

種類型式名内容ご注文品番
液晶画面サイズ電源電圧通信ポート前面パネルカバーSDメモリカード
スロット(注1)
汎用モデルGT02GTFTモノクロ液晶
(緑/橙/赤
バックライト)
3.8型5V DCRS-232Cピュアブラック-AIG02GQ02D
へアラインシルバーAIG02GQ03D
RS-422/RS-485ピュアブラックAIG02GQ04D
へアラインシルバーAIG02GQ05D
24V DCRS-232CピュアブラックAIG02GQ12D
へアラインシルバーAIG02GQ13D
RS-422/RS-485ピュアブラックAIG02GQ14D
へアラインシルバーAIG02GQ15D
RS-232CピュアブラックAIG02GQ22D
へアラインシルバーAIG02GQ23D
RS-422/RS-485ピュアブラックAIG02GQ24D
へアラインシルバーAIG02GQ25D

※○印の機種は、時計機能を内蔵。

型番リスト

型番
フレーム色
入力電圧
通信ポート
SDメモリカードスロット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIG02GQ02D

[黒] ピュアブラック
DC5V
RS232C
10

1個

21,121( 23,233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

くっきり鮮やか3.8型高コントラストモノクロ液晶搭載、超コンパクトサイズの高機能表示器。
【特長】
・3.8型高コントラストモノクロ液晶で、見やすさトップレベル。
 くっきり見やすい高精細240×96ドット液晶。目障りな表示部の点や線が見えないアナログタッチ方式。
・スイッチも文字も、大きさ、配置自由。
 最小8×8ドットのスイッチを1ドット単位で移動可能。
 好きなフォントを好きなサイズ(10~96ドット)で表示可能。
・IP67対応、新金具対応。
・狭い場所には縦置き表示可能
 幅の狭いスペースへも取り付け可能で、システム設計の自由度もアップ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

AIG02GQ02Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GT02G プログラマブル表示器の型番AIG02GQ02Dのページです。
型番AIG02GQ02Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GT02G プログラマブル表示器

GT02G プログラマブル表示器

    GT02M プログラマブル表示器

    GT02M プログラマブル表示器

      GT12G プログラマブル表示器

      GT12G プログラマブル表示器

        GT12M プログラマブル表示器

        GT12M プログラマブル表示器

          GT32M-R プログラマブル表示器

          GT32M-R プログラマブル表示器

            GT02L プログラマブル表示器

            GT02L プログラマブル表示器

              【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

              【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

                GT707 プログラマブル表示器

                GT707 プログラマブル表示器

                  GT03M-E プログラマブル表示器

                  GT03M-E プログラマブル表示器

                    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                      HG1G形 プログラマブル表示器

                      HG1G形 プログラマブル表示器

                        GP4100シリーズ(コンパクト) カラーモデル仕様

                        GP4100シリーズ(コンパクト) カラーモデル仕様

                          FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                          FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic ミスミ Panasonic Panasonic Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                            通常価格 16,899円 16,899円 36,899円 36,899円 47,624円 19,899円 22,700円 97,899円 28,899円 186,000円 49,520円 40,980円 4,116円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 抵抗膜方式
                            モニタ画面 STN STN TFT TFT TFT STN TFT TFT TFT TFT TFT TFT 透明
                            モニタ画面サイズ(インチ) 3.8 3.8 4.6 4.6 5.7 3.7 - 7 3.5 - 4.3 4.3 -
                            最大対応解像度 240×96 240×96 320×120 320×120 320×240(QVGA) 320×240(QVGA) - 800×480(WVGA) 320×240(QVGA) - 480×272(WQVGA) - -
                            表示色(colors) モノクロ モノクロ モノクロ(8階調) モノクロ(8階調) モノクロ(16階調) モノクロ カラー(65536色) カラー(65536色以上) モノクロ(16階調) カラー(65536色以上) カラー(65536色) カラー(65536色以上) -

                            GT02G プログラマブル表示器のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            装置のパラメーター設定
                            評価 5.0満足度:5.02025/02/21
                            とにかく安いので重宝していました。FPシリースとセットで使っていました。確か5,6回は購入していました。装置のスタート・ストップ等ではなく、対象品種ごとのパラメーターの選択やら数値の変更、途中経過の表示などに、とても便利に使っていました。然しながら、生産中止になるということなので、残念でなりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PanasonicのPLCに使用
                            評価 3.0満足度:3.02022/09/10
                            制御関係の部品の供給が安定しないので、初めてPanasonicのPLCとセットで使用しました。
                            使う前はそこそこ使えそうと思っていましたが、ライブラリが貧弱で凝ったものはあるのですがモノクロでは判り難く、シンプルなランプやスイッチが殆ど無いので苦労しました。
                            PLCとのは同一メーカーなので何の苦労もせずにつながりましたが、
                            ただ白と黒のランプが欲しくてもただの丸や四角が使えないので視認性が悪くなるのが困りました。
                            ほぼ同じ解像度でIdecのPLC一体型の物は枠無のただの丸や四角のランプやスイッチが使えたので楽でしたが、それが無く凝った物ばかりのこちらは解像度の低さと相まってかなり使いにくい印象です。
                            ライブラリにもっとシンプルなランプやスイッチを増やして欲しいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q GT02にアラーム履歴機能やロギング機能はありますか?
                            A
                            SDカードスロットを装備しているタイプ(GT02M2、GT02G2)にはアラーム履歴とロギング機能はあります。
                            SDカードスロットを装備していないタイプ(GT02M0、GT02G0、GT02M1、GT02G1)にはアラーム履歴とロギング機能はありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIG02GQ03D
                            AIG02GQ05D
                            AIG02GQ12D
                            AIG02GQ14D
                            AIG02GQ15D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレーム色 入力電圧 通信ポート SDメモリカードスロット

                            16,899円

                            ( 18,589円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -[その他] へアラインシルバーDC5VRS232C

                            17,899円

                            ( 19,689円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -[その他] へアラインシルバーDC5VRS485 / RS422

                            21,711円

                            ( 23,882円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[黒] ピュアブラックDC24VRS232C

                            20,902円

                            ( 22,992円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -[黒] ピュアブラックDC24VRS485 / RS422

                            19,899円

                            ( 21,889円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -[その他] へアラインシルバーDC24VRS485 / RS422

                            タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました