(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMEDN630809-FA
差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)【100個入り】 サシコミガタセツゾクタンシFAガタ

差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型) TMEDN630809-FA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,157円
税込単価
2,373円

電線がスムーズに挿入できる差込形接続圧着端子。【特長】・適合タブ厚を識別するた...

詳細情報を確認する

型番

TMEDN630809-FA 解除

Loading...

TMEDN630809-FA の仕様・寸法情報

商品情報

差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)の主な概要について

差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型):関連画像

接続端子 FA形

差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型):関連画像

寸法図

品番各部の寸法mm相手
タブ厚
mm
電線抱合範囲適用工具標準色
手動工具
BWLφdφDGH撚線mm2AWG本体ヘッド
TMEDN 630809-FA ○6.89.021.01.74.14.99.50.80.75~1.2518-16NH 11
NH 32
赤透明
NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
TMEDN 630820-FA ○6.89.021.02.44.55.29.50.82.014NH 12
NH 32
青透明
NA 10
NA 3
N10 12
N3 12

型番リスト

型番
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMEDN630809-FA

18~16
赤透明
10

1パック

100個入り

2,157( 2,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電線がスムーズに挿入できる差込形接続圧着端子。
【特長】
・適合タブ厚を識別するために適合タブ厚0.8mm用接続端子の嵌合部先端に半円状の切込みがある。
【用途】
・嵌合が必要な個所に利用可能。

Loading...

TMEDN630809-FAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)の型番TMEDN630809-FAのページです。
型番TMEDN630809-FAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

    差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

    差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

      差込形接続端子MA形

      差込形接続端子MA形

        差込形接続端子 110シリーズ

        差込形接続端子 110シリーズ

          差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

          差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

            差込形接続端子 250シリーズ

            差込形接続端子 250シリーズ

              差込形接続端子 187シリーズ

              差込形接続端子 187シリーズ

                銅線用裸圧着端子旗形端子

                銅線用裸圧着端子旗形端子

                  差込形接続端子 TMEDV

                  差込形接続端子 TMEDV

                    丸形端子 (R形)

                    丸形端子 (R形)

                      絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

                      絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

                        絶縁被覆付平形接続子(DSF形)

                        絶縁被覆付平形接続子(DSF形)

                          圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

                          圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

                            メーカー ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 大同端子製造 ニチフ端子工業 大同端子製造 冨士端子工業 大同端子製造 パンドウイット
                            通常価格 2,157円 2,572円 2,371円 2,249円 3,820円 1,660円 1,738円 4,483円 3,744円 5,654円 2,213円 6,050円 2,956円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 差込型接続子 差込型接続子 差込型接続子 差込型接続子 差込型接続子 差込型接続子 差込型接続子 裸圧着端子 差込型接続子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子 差込型接続子
                            形状 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 旗型 差込型 丸型 Y型 平型 オス型完全絶縁
                            シリーズ 250 187 250 110 110 250 187 - - - - - -
                            舌部外径(mm) 6.8 5 6.35 3.2 3.2 - - 6 6.35 22 - - -
                            全長(mm) 21 19.5 22 19.5 19.5 - 19.5 9.4 22 42.3 - - -

                            差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
                            制御盤用機器の配線
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/29
                            タブ端子タイプの機器に使用、サイズやメーカーにより緩かったりしますので。色々試していますが、相性がありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/31
                            制御盤に使用しました。接合部分が絶縁されているので安心感がある。色も2種類あるので見分けやすく使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線接続用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/28
                            配線接続用として使用しました。
                            端子との勘合も問題ありませんでした。
                            カバー付きですので安全です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤作成に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/16
                            制御盤作成にしようしました。硬さもちょうどよく、問題なく使えました。在庫として持たなくてもすぐに手に入るのでありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/23
                            制御盤の端子に使いました。配線変更が簡単にできるので助かります。絶縁されているので安心して使えます。
                            もう少し小さいロットで買えると良いかなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMEDN630820-FA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色)

                            2,314円

                            ( 2,545円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1014青透明

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました