(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMAコネクタ 中継用変換コネクター

SMAコネクタ 中継用変換コネクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
876円
税込単価
964円

同軸コネクタSMAタイプとリバースSMAの中継アダプター。【特長】・SMAコネ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    SMA
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 許容電圧(V):
    500
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 芯数:
    1
  • 保護機能(耐環境性):
  • 表面処理:本体:
    本体/コンタクト:Au
  • 電圧定在波比:
    1.2max @ DC~8.0GHz
  • 縦(mm):
    Hex8.0
  • 奥行(mm):
    18.4
  • 結合方式:
    ネジ結合方式
  • 備考:
    RPSMAP側保護キャップ付

型番

RPSMAP-SMAJ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SMAコネクタ 中継用変換コネクタの仕様

型番(Model No.) 表面処理(Finish) 電圧定在波比
(V.S.W.R.)
本体
(Body)
中心コンタクト
(Center pin)
RPSMAP-SMAJ Au Au 1.2max. at DC~8GHz

SMAコネクタ 中継用変換コネクタの寸法

SMAコネクタ 中継用変換コネクタ:関連画像

SMAコネクタ 中継用変換コネクタの寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPSMAP-SMAJ

1個

876( 964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

同軸コネクタSMAタイプとリバースSMAの中継アダプター。
【特長】
・SMAコネクタとリバースSMAの変換コネクタ
・測定機器向けにワンタッチ嵌合タイプも用意
・公称インピーダンスは50Ω
・マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広く、また耐久性に優れています
・ボディはステンレス製ですが、安価な真鍮製もあります
【用途】
・無線LAN/M2M機器等の通信機器や計測器・測定器等の接続・中継用に最適

RPSMAP-SMAJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ 中継用変換コネクターの型番RPSMAP-SMAJのページです。
型番RPSMAP-SMAJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMAコネクタ 中継用変換コネクター

SMAコネクタ 中継用変換コネクター

    SMAコネクタ HRMシリーズ

    SMAコネクタ HRMシリーズ

      SMBコネクタ ケーブル用プラグ

      SMBコネクタ ケーブル用プラグ

        BNCコネクタ レセプタクル

        BNCコネクタ レセプタクル

          SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ

          SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ

            BNCコネクタ ケーブル用プラグ

            BNCコネクタ ケーブル用プラグ

              SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ

              SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ

                SMAコネクタ レセプタクル

                SMAコネクタ レセプタクル

                  Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                  Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω NT3G-7B-50

                    Mコネクタ ケーブル用プラグ

                    Mコネクタ ケーブル用プラグ

                      SMBコネクタ プリント基板用レセプタクル

                      SMBコネクタ プリント基板用レセプタクル

                        中継用アダプター BNC-LA

                        中継用アダプター BNC-LA

                          27DPシリーズ SMB形同軸コネクタ

                          27DPシリーズ SMB形同軸コネクタ

                            メーカー トーコネ ヒロセ電機 トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ AMPHENOL トーコネ トーコネ トーコネ 第一電子工業
                            通常価格 876円 468円 1,161円 747円 2,518円 318円 1,400円 806円 1,542円 526円 877円 2,097円 968円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 - ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 -
                            形状 ストレート - ストレート - アングル ストレート アングル - ストレート ストレート - アングル -
                            シリーズ SMA - SMB BNC SMA BNC SMB SMA TNC M - BNC その他
                            インピーダンス(Ω) 50 - 50 50 50 50 50 50 50 その他 - 50 50
                            許容電圧(V) 500 - 500 500 500 500 500 500 - 500 - AC500 -

                            SMAコネクタ 中継用変換コネクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました