(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BNCコネクタ 中継用75Ωアダプター

BNCコネクタ 中継用75Ωアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,983円
税込単価
2,181円

同軸コネクタBNCタイプの中継75Ωアダプター。【特長】・小型軽量で、結合が簡...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    75
  • 許容電圧(V):
    500
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 芯数:
    1
  • 保護機能(耐環境性):
  • 表面処理:本体:
    本体:Ni、コンタクト:Au
  • 電圧定在波比:
    1.2max @ DC~3.0GHz
  • 仕様:
    取り付け可能パネル厚さ:2.0mm~5.5mm
  • 縦(mm):
    Hex19.0
  • 奥行(mm):
    39
  • 結合方式:
    バイオネットロック方式
  • 備考:
    添付品:六角ナット

型番

BNCC-BA-JJ-75 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

BNCコネクタ 中継用75Ωアダプタの仕様

型番(Model No.) 表面処理(Finish) 電圧定在波比
(V.S.W.R.)
本体
(Body)
中心コンタクト
(Center pin)
BNCC-BA-JJ-75 Ni Au 1.2max. at DC~3.0GHz

BNCコネクタ 中継用75Ωアダプタの寸法

BNCコネクタ 中継用75Ωアダプタ:関連画像

BNCコネクタ 中継用75Ωアダプタの寸法図

  • 添付品:六角ナット
  • 取付可能パネル厚さ:2.0~5.5mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNCC-BA-JJ-75

1個

1,983( 2,181円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

同軸コネクタBNCタイプの中継75Ωアダプター。
【特長】
・小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用
・使用用途や環境に応じて、機器取付パネル付や三つ又分岐タイプを用意
・公称インピーダンスは75Ω
【用途】
・映像機器や音響等の接続・中継用に

BNCC-BA-JJ-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BNCコネクタ 中継用75Ωアダプターの型番BNCC-BA-JJ-75のページです。
型番BNCC-BA-JJ-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BNCコネクタ 中継用75Ωアダプター

BNCコネクタ 中継用75Ωアダプター

    Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

    Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

      SMBコネクタ TE Connectivity,jack, ストレート, 50Ω

      SMBコネクタ TE Connectivity,jack, ストレート, 50Ω

        BNCコネクタ ケーブル用プラグ

        BNCコネクタ ケーブル用プラグ

          Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)

          Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)

            BNCジャック/ハンダ結線・ネジロックタイプ

            BNCジャック/ハンダ結線・ネジロックタイプ

              Fコネクタ ケーブル用プラグ

              Fコネクタ ケーブル用プラグ

                終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ

                終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ

                  SMA 同軸コネクタ Radiall ジャック コンタクト:金めっき R125222000W

                  SMA 同軸コネクタ Radiall ジャック コンタクト:金めっき R125222000W

                    Mコネクタ ケーブル用プラグ

                    Mコネクタ ケーブル用プラグ

                      SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ

                      SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ

                        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

                        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

                          同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

                          同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

                            メーカー トーコネ AMPHENOL TE Connectivity トーコネ AMPHENOL ミスミ トーコネ ミスミ Radiall トーコネ トーコネ ユウエツ精機 モレックス
                            通常価格 1,983円 757円 911円 388円 1,740円 656円 394円 95円 3,824円 636円 1,400円 968円 2,113円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   5日目  
                            用途 パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 その他 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 その他
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート T型
                            シリーズ BNC BNC SMB BNC BNC BNC その他 - SMA M SMB BNC BNC
                            インピーダンス(Ω) 75 50 50 50 50 50 - - 50 その他 50 50 50
                            許容電圧(V) 500 - - 500 - - - - - 500 500 - -

                            BNCコネクタ 中継用75Ωアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました