(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.159mmピッチフラットケーブル圧接タイプコネクタ 57Fシリーズ

2.159mmピッチフラットケーブル圧接タイプコネクタ 57Fシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
979円 ~ 1,871円  特別価格 
税込価格
1,077円 ~ 2,058円  特別価格 

オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。 通信機器、計測機...

詳細情報を確認する

  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 許容電流(A):
    1
  • 許容電圧(V):
    AC250
  • シリーズ:
    その他
  • 電線接続方法:
    圧接
  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ詳細:
    57F
  • 表面処理(コンタクト):
    Ni下地Au0.4μmめっき
  • ストレインリリーフ:
    樹脂製ストレインリリーフ添付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
ピン数
適用ピン・コンタクト
商品分類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ケーブル接続
14
オス(プラグ)
プラグ30タイプ
10

1個

989( 1,088円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
24
オス(プラグ)
プラグ30タイプ
10

1個

1,376( 1,514円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
36
オス(プラグ)
プラグ30タイプ
10

1個

1,178( 1,296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
50
オス(プラグ)
プラグ30タイプ
10

1個

1,772円

1,594

( 1,753円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
14
メス(ソケット)
ノンシールドレセプタクル
10

1個

979( 1,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
24
メス(ソケット)
ノンシールドレセプタクル
10

1個

1,277( 1,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
36
メス(ソケット)
ノンシールドレセプタクル
10

1個

1,574( 1,731円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
50
メス(ソケット)
ノンシールドレセプタクル
10

1個

1,871( 2,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
通信機器、計測機器
【特長】
●勘合部の台形形状により誤挿入を防止します
●セルフクリーニング構造で安定した接触が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.159mmピッチフラットケーブル圧接タイプコネクタ 57Fシリーズ

2.159mmピッチフラットケーブル圧接タイプコネクタ 57Fシリーズ

    TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6

    TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6

      【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード

      【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード

        TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1

        TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1

          TE MULTI INTERLOCK CONN HSG 171363-1

          TE MULTI INTERLOCK CONN HSG 171363-1

            Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ

            Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ

              メーカー フジクラ(旧:第一電子工業) TE Connectivity ミスミ TE Connectivity TE Connectivity HARTING
              通常価格 979円 290円 114円 145円 408円 600円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
              耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし
              許容電流(A) 1 - - - - -
              許容電圧(V) AC250 - - - - -
              シリーズ その他 - MIL - - Dsub
              電線接続方法 圧接 圧着 圧接 圧着 ハンダ -

              2.159mmピッチフラットケーブル圧接タイプコネクタ 57Fシリーズのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
              試験機の制御部とメカ部の接続コネクタ
              評価 5.0満足度:5.02022/06/22
              試験機の制御部とメカ部の接続コネクタとして使用。

              圧接タイプなので、制作時の手間が省けてよかったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              設備の接続部分に使用
              評価 3.0満足度:3.02018/11/30
              設備の接続部分に使用しています。自社設備の標準品ですので在庫がなくなった際、その都度購入しています。そのため特に不具合もないので何も問題ありません。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました