タイコエレクトロニクス社のマルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウ...
コネクタ形状 | 角型 | M・N・O | その他 |
---|---|---|---|
適用ピン・コンタクト | メス(リセハウジング) | 極数 | 8(2列×3 + センター:2) |
用途 | [ケーブル接続] ケーブル接続 | 電線接続方法 | 圧着 |
接続方向 | ストレート | 保護機能(耐環境性) | 無 |
種類 | メス端子用ハウジング | センターライン(ピッチ)(mm) | 3.5、5.5 |
色 | 自然色 | ハウジング材質 | PBT |
サイズ(mm) | 24.8(W)×26.05(H)×21.6(L) | 適合ターミナル | 173630/173631 |
嵌合相手 | - | RoHS ? | 10 |
タイコエレクトロニクス社のマルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウジング 。マルチロック機構採用の電線対電線接続。勘合タブ幅1.8㎜、端子間ピッチ2.5㎜、3.5㎜、5.5㎜を取り揃え。
この商品に近い類似品がありませんでした。
マルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウジングの型番173850-1のページです。
型番173850-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
173851-1 |
174044-2 |
174058-2 |
174923-1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用ピン・コンタクト | 極数 | 種類 | センターライン(ピッチ) (mm) | 色 | サイズ (mm) | 適合ターミナル | 嵌合相手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145円 ( 160円 ) | 4個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | メス(リセハウジング) | 12(2列×5 + センター:2) | メス端子用ハウジング | 3.5、5.5 | 自然色 | 31.8(W)×26.05(H)×21.6(L) | 173630/173631 | - | |
154円 ( 169円 ) | 4個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | メス(リセハウジング) | 8(2列×4) | メス端子用ハウジング | 2.5 | 黒 | 14(W)×18.9(H)×18.5(L) | 173681/175180 | - | |
155円 ( 171円 ) | 4個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | オス(タブハウジング) | 12(2列×6) | オス端子用ハウジング | 2.5 | 黒 | 23.7(W)×17.85(H)×32.8(L) | 173682 | 174045 | |
130円 ( 143円 ) | 4個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | メス(リセハウジング) | 6(1列×6) | メス端子用ハウジング | 3.5 | 自然色 | 34.4(W)×15.9(H)×21.6(L) | 173630/173631 | 174930他 |
型番 |
---|