(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:172774-1
インターロックコネクタ MIC マークII レセプタクル端子【1~100個入り】 MIC コネクタ

インターロックコネクタ MIC マークII レセプタクル端子 172774-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

ローレベルからパワー回路まで使用できる、幅広い用途を持ったナイロン製コネクタ。...

詳細情報を確認する

型番

172774-1 解除

Loading...

172774-1 の仕様・寸法情報

商品情報

マルチプル インターロックコネクタ(MIC)〈マ-クII〉シリーズ

製品仕様

インターロックコネクタ MIC マークⅡ レセプタクル端子:関連画像

172774-1の外形図

製品のタイプの特徴 防水性 いいえ
リセプタクルのスタイル 180°
端子の特徴 圧着タイプ F クリンプ
端子およびスプライス オプション Receptacle
界面めっき スズ(Sn)
端子結線面のめっき材質 スズ(Sn)
結線の特徴 結線方法 クリンプ
寸法 Wire Size(mm2 .5-2
ワイヤ サイズ検索(AWG) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
ワイヤ サイズ検索(mm2 .5, .6, .75, .85, 1, 1.25, 1.3, 1.5, 2
ワイヤ絶縁直径 2.1-3.38mm[.082-.133in]
使用条件 使用温度範囲 -30-105℃[-22-221°F]
その他 端子伝導性 0~24A(低出力)

製品仕様

インターロックコネクタ MIC マークⅡ レセプタクル端子:関連画像

172776-1の外形図

製品のタイプの特徴 防水性 いいえ
リセプタクルのスタイル 180°
端子の特徴 圧着タイプ F クリンプ
端子およびスプライス オプション Receptacle
界面めっき スズ(Sn)
端子結線面のめっき材質 スズ(Sn)
結線の特徴 結線方法 クリンプ
寸法 Wire Size(mm2 .3-.85
ワイヤ サイズ検索(AWG) 18, 19, 20, 21, 22
ワイヤ サイズ検索(mm2 .3, .35, .4, .5, .6, .75, .85
ワイヤ絶縁直径 1.5-2.6mm[.059-.102in]
使用条件 使用温度範囲 -30-105℃[-22-221°F]
その他 端子伝導性 0~24A(低出力)

型番リスト

型番
適用電線範囲(mm2)
絶縁被覆外径(mm)
手動工具型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

172774-1

0.5-2.0
2.1-3.4
1804014-1
10

1パック

100個入り

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ローレベルからパワー回路まで使用できる、幅広い用途を持ったナイロン製コネクタ。
【特長】
・確実なロック機構、嵌合時のこじりに強いハウジング構造、リセプタクル。
・リセプタクル接触子に設けられた2枚の片持バネなどの設計により、耐振性及び衝撃性にすぐれている。

カタログ

 

Loading...

172774-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターロックコネクタ MIC マークII レセプタクル端子の型番172774-1のページです。
型番172774-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターロックコネクタ MIC マークII レセプタクル端子

インターロックコネクタ MIC マークII レセプタクル端子

    マルチプル インターロックコネクタ(MIC)〈マ-クII〉シリーズ タブコンタクト

    マルチプル インターロックコネクタ(MIC)〈マ-クII〉シリーズ タブコンタクト

      2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50039

      2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50039

        3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194

        3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194

          JA*M シリーズ

          JA*M シリーズ

            Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング

            Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング

              3.68mmピッチ 1625ミニチュア ターミナル 1560/1854

              3.68mmピッチ 1625ミニチュア ターミナル 1560/1854

                EIシリーズ 電線対基板接続用コネクタ端子

                EIシリーズ 電線対基板接続用コネクタ端子

                  1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル

                  1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル

                    4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005)

                    4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005)

                      TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

                      TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

                        CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)

                        CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)

                          6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

                          6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity モレックス モレックス 日本航空電子工業 モレックス モレックス TE Connectivity モレックス モレックス TE Connectivity モレックス モレックス
                            通常価格 63円 62円 6円 3円 95円 60,721円 3円 1,036円 72円 18円 67円 8円 5円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            適用ピン・コンタクト メス オス メス メス - オス オス オス オス メス - オス メス
                            用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着
                            接続方向 ストレート ストレート - - ストレート - - ストレート ストレート - - - -
                            梱包形態 バラ状 バラ状 - - - - - バラ状 - - - - -

                            インターロックコネクタ MIC マークII レセプタクル端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            172776-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用電線範囲
                            (mm2)
                            絶縁被覆外径
                            (mm)
                            手動工具型番

                            63円

                            ( 69円 )
                            9個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.3-0.851.5-2.691592-1

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました