二次電源の電線対基板接続用としてあらゆる機器に対応できるように開発されたコンパ...
1318912-1の外観
製品のタイプの特徴 | 製品タイプ | 端子 |
---|---|---|
コネクタ タイプ | 電線対基板 | |
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 | ワイヤ&ケーブル | |
電気的特性 | 動作電圧(VAC) | 250 |
動作電圧(VDC) | 250 | |
端子の特徴 | Contact Current Rating(Max)(A) | 8 |
端子のタイプ | ソケット | |
端子のベース材質 | りん青銅 | |
端子嵌合面のめっき仕様 | 予備スズ メッキ | |
端子結線部めっき材質 | 予備スズ メッキ | |
端子圧着部めっき仕様 | 予備スズ メッキ | |
コンタクト デザイン | ボックス内に 1 ビーム | |
結線の特徴 | ワイヤ/ケーブル サイズ(AWG) | 22-18 |
ワイヤ/ケーブル サイズ(mm2) | .33-.82 | |
結線タイプ | クリンプ | |
寸法 | 許容絶縁被覆範囲 | 1.7-3mm[.067-.118in] |
高さ | 3.8mm[.149in] | |
長さ | 3mm[.1181in] | |
幅 | 10.59mm[.417in] | |
使用条件 | 使用温度範囲 | -25-105℃[-13-221°F] |
動作/用途 | 回路用途(パワー/シグナル) | Power |
マルチ クリンプ用 | いいえ | |
業界スタンダード | グロー ワイヤ定格 | スタンダード部品-非グロー ワイヤ定格 |
Loading...
二次電源の電線対基板接続用としてあらゆる機器に対応できるように開発されたコンパクトなコネクタ。
【特長】
・2.5mm、3.96mm、7.92mmピッチの3種類の製品ラインアップ
・フラットな圧着バレル
・レバーの損傷を防止するプロテクトロッキングレバー
【用途】
・二次電源の電線対基板接続用に最適
1318912-1で型番確定
エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ パワー端子の型番1318912-1のページです。
型番1318912-1に関する仕様情報を記載しております。