(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーティクリンプII

サーティクリンプII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
119,581円
税込単価
131,539円

圧着ヘッド部に適用電線範囲と圧着高さ管理値が刻印されている為、作業時でも容易に...

詳細情報を確認する

  • 適用タイプ:
    EIコネクタ
  • 適用シリーズ:
    EIシリーズ
  • 用途:
    手動圧着工具
  • 仕様:
    TE製品規格 (114-)
  • 種類:
    ストレート アクション ハンドツール
  • 備考:
    ラチェット構成 :リリース不可、調整不可

型番

91556-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91556-1

1個

119,581( 131,539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧着ヘッド部に適用電線範囲と圧着高さ管理値が刻印されている為、作業時でも容易に確認が可能。

91556-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーティクリンプIIの型番91556-1のページです。
型番91556-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーティクリンプII

サーティクリンプII

    ユニバーサル・メイテンロック用工具

    ユニバーサル・メイテンロック用工具

      ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ(手動工具)

      ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ(手動工具)

        TE Connectivity 圧着工具 720725-1 CERTI-CRIMPシリーズ

        TE Connectivity 圧着工具 720725-1 CERTI-CRIMPシリーズ

          D2000シリーズ用工具

          D2000シリーズ用工具

            D5000シリーズ用工具

            D5000シリーズ用工具

              SCキャッチャー

              SCキャッチャー

                コンタクト引抜工具

                コンタクト引抜工具

                  HR22シリーズ用 結線・圧着治工具

                  HR22シリーズ用 結線・圧着治工具

                    【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)

                    【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)

                      UMシリーズ用 圧着工具

                      UMシリーズ用 圧着工具

                        HR31シリーズ用 結線・圧着治工具

                        HR31シリーズ用 結線・圧着治工具

                          D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)

                          D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 河村電器産業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業
                            通常価格 119,581円 81,723円 92,816円 104,121円 5,956円 194,676円 39,156円 59,560円 102,751円 194,676円 60,031円 10,151円 98,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用タイプ EIコネクタ ユニバーサルメイテンロックコネクタ ミニユニバーサルメイテンロックコネクタ オープン バレル-F 圧着 - - SC及びSCデュプレックスコネクタ - 小型高性能丸形コネクタ - - FAネット用インターフェイスコネクタ -
                            適用シリーズ EIシリーズ - - CERTI-CRIMP - - - - HR22シリーズ - - HR31シリーズ -
                            用途 手動圧着工具 - - 圧着 - - 着脱工具 - 手動圧着工具 - - 手動圧着工具 -
                            仕様 TE製品規格 (114-) - - - - - - - - - - - -
                            種類 ストレート アクション ハンドツール 手動工具 手動工具 - - - - - - - - - -

                            サーティクリンプIIのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            試作など
                            評価 1.0満足度:1.02018/07/10
                            手動工具なので慣れる必要はありますが、慣れればそこそこ使用できます。ただ、工具がデリケートなので神経を使います。
                            大事なことは、ミスミではアフターサービス不可なので、購入は他社からにするべきです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。
                            お伝えさせて頂きましたとおり、エレクトロニクス工具のアフターサービスが可能となりました。
                            ご連絡頂き工具を送付頂ければ、無償/有償の確認などさせて頂きます。
                            引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました