(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトロタップスプライスシリーズ

エレクトロタップスプライスシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
158円
税込単価
174円

普通のプライヤで簡単に行える分岐コネクタ。【特長】・専用工具、電線の被覆むき不...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    その他
  • コネクタシリーズ頭文字:
    カタカナ
  • 用途:
    中継
  • 接続方向:
    ストレート
  • 種類:
    スプライス
  • 適用電線サイズ(AWG):
    16-14
  • 適用電線サイズ(mm2):
    1.25~2.0
  • 色:
  • 材質:
    ナイロン - GF
  • 絶縁被覆外径(mm):
    2.0~3.4

型番

171404-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

エレクトロタップスプライスシリーズ

製品仕様

エレクトロタップスプライスシリーズ:関連画像

171404-1の外形図

製品のタイプの特徴 製品タイプ スプライス
防水性 いいえ
鋸歯状 いいえ
ボディの特徴 スプライスの材料 プラス
1個あたりの重量(g) 3.852
端子の特徴 端子およびスプライスオプション スプライス
端子のめっき材質
ハウジングの特徴 ハウジングの材質 ナイロン・GF
寸法 Wire Size(AWG) 16-14
Wire Size(mm2 1.25-2
全長 12mm[.472in]
タップワイヤレンジ(mm2 1.25-2

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

171404-1

10

4個

158( 174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

普通のプライヤで簡単に行える分岐コネクタ。
【特長】
・専用工具、電線の被覆むき不要
・適用電線サイズでハウジングの色分けがされている
【用途】
・娯楽機器等に最適

Loading...

171404-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクトロタップスプライスシリーズの型番171404-1のページです。
型番171404-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクトロタップスプライスシリーズ

エレクトロタップスプライスシリーズ

    圧接形中継コネクタ NDB2018

    圧接形中継コネクタ NDB2018

      圧接形中継コネクタNDCシリーズ

      圧接形中継コネクタNDCシリーズ

        e-CON プラグコネクタ

        e-CON プラグコネクタ

          CC-Link パネル取付用プラグコネクタ(バネ式)

          CC-Link パネル取付用プラグコネクタ(バネ式)

            分岐圧接コネクタ タップコネクタ

            分岐圧接コネクタ タップコネクタ

              e-CON ソケットコネクタ

              e-CON ソケットコネクタ

                CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)

                CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)

                  分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)

                  分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)

                    5559/5557コネクタ プラグハウジング

                    5559/5557コネクタ プラグハウジング

                      3Mミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用パネルマウントタイプ

                      3Mミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用パネルマウントタイプ

                        e-CONコネクタ

                        e-CONコネクタ

                          3M<sup>TM</sup> ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

                          3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

                            メーカー TE Connectivity ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スリーエムジャパン オムロン スリーエムジャパン
                            通常価格 158円 501円 123円 981円 904円 904円 1,054円 827円 156円 1,082円 282円 247円 169円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 その他 角型 - - - - - - - - 角型 角型 角型
                            コネクタシリーズ頭文字 カタカナ M・N・O - D・E・F A・B・C S・T・U D・E・F A・B・C S・T・U 数字 D・E・F D・E・F D・E・F
                            用途 中継 ケーブル接続 - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル接続/パネルマウント - ケーブル接続
                            接続方向 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            種類 スプライス - - - - - - - - - - - -

                            エレクトロタップスプライスシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました