防水性や堅牢性を要求される個所に使用する目的で開発されたコネクタ。【特長】・セ...
174359-2の外形図
製品のタイプの特徴 | コネクタのスタイル | オス端子用ハウジング |
---|---|---|
コネクタ タイプ | 電線対電線 | |
防水性 | はい | |
ハイブリッド コネクタ | いいえ | |
一次ロックの特徴 | ハウジング内に統合 | |
ストレイン リリーフ | いいえ | |
構成の特徴 | 極数 | 3 |
列数 | 1 | |
電気的特性 | 公称電圧アーキテクチャ(V) | 12 |
動作電圧(VDC) | 12 | |
ボディの特徴 | 色 | 黒 |
ケーブル出口角度 | 180° | |
ボディの材質 | PBT | |
端子の特徴 | 嵌合タブの幅 | 1.8 mm[.071in] |
機械的アタッチメント | 取り付けの特徴 | いいえ |
端子位置保証 | はい | |
有極 | はい | |
ハウジングの特徴 | Centerline(Pitch) | 4.8mm[.189in] |
寸法 | 幅 | 23.1mm[.909in] |
高さ | 13.9mm[.0547in] | |
長さ | 32.5mm[1.28in] | |
使用条件 | 使用温度範囲 | -30-105℃[-22-221°F] |
動作/用途 | 回路用途(パワー/シグナル) | Signal |
業界スタンダード | UL 難燃性グレード | UL 94V-2 |
その他 | コネクタ位置保証機構(CPA) | いいえ |
サービス可能 | はい |
Loading...
防水性や堅牢性を要求される個所に使用する目的で開発されたコネクタ。
【特長】
・センサ用は、温度、振動など、通常より条件の悪い厳しいセンサに使用可能な防水タイプ
【用途】
・電線対電線接続用
・防水性、堅牢性を要求される個所への使用に最適
174359-2で型番確定
エコノシールJシリーズ マークII+シリーズの型番174359-2のページです。
型番174359-2に関する仕様情報を記載しております。