(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EIシリーズ コネクタ【1~50個入り】

EIシリーズ コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
64円 ~ 2,312円  特別価格 
税込価格
70円 ~ 2,543円  特別価格 

機器内配線の高密度化、小型化、作業の省力化および信頼性を実現したコネクタ。【特...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    D・E・F
  • D・E・F:
    EI
  • 仕様:
    標準回路
  • ピッチ(mm):
    2.5
  • 色:
    自然色
  • 材質:
    ナイロン 6/6

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

商品情報

EIシリーズ

製品仕様

EIシリーズ コネクタ:関連画像

1-171822-0の外観

製品のタイプの特徴 コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
プロファイル 標準
ストレイン リリーフ なし
コネクタのタイプ ハウジング
製品タイプ コネクタ
コネクタのスタイル リセプタクル
構成の特徴 極数 10
列数 1
電気的特性 動作電圧 250VAC,350VDC
絶縁抵抗(MΩ) 500
ボディの特徴 ナチュラル
回路 標準
端子の特徴 Contact Current Rating(Max)(A) 2
端子レイアウト インライン
端子のタイプ ソケット
結線の特徴 ワイヤ/ケーブルに対する結線方法 クリンプ
機械的アタッチメント 嵌合コネクタ ロックのタイプ ロック
パネル マウント機能 なし
嵌合コネクタ ロック あり
嵌合保持 あり
嵌合保持のタイプ ロック,ロック
嵌合調整 あり
嵌合調整のタイプ 分極
PCB マウント リテンション なし

製品仕様

EIシリーズ コネクタ:関連画像

1-171822-2の外観

製品のタイプの特徴 コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
プロファイル 標準
ストレイン リリーフ なし
コネクタのタイプ ハウジング
製品タイプ コネクタ
コネクタのスタイル リセプタクル
構成の特徴 極数 12
列数 1
電気的特性 動作電圧 250VAC,350VDC
絶縁抵抗(MΩ) 500
ボディの特徴 ナチュラル
回路 標準
端子の特徴 Contact Current Rating(Max)(A) 2
端子レイアウト インライン
端子のタイプ ソケット
結線の特徴 ワイヤ/ケーブルに対する結線方法 クリンプ
機械的アタッチメント 嵌合コネクタ ロックのタイプ ロック
パネル マウント機能 なし
嵌合コネクタ ロック あり
嵌合保持 あり
嵌合保持のタイプ ロック,ロック
嵌合調整 あり
嵌合調整のタイプ 分極
PCB マウント リテンション なし

製品仕様

EIシリーズ コネクタ:関連画像

1-171825-2の外観

製品のタイプの特徴 PCB 取り付け向き 垂直
ヘッダーのタイプ シュラウド付き
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
製品タイプ コネクタ
コネクタのタイプ ヘッダー
プロファイル 低,標準
コネクタのスタイル プラグ
ストレイン リリーフ なし
構成の特徴 極数 12
列数 1
使用極数 12
Backwall/Post Interruptions Without
電気的特性 動作電圧(VAC) 250
ボディの特徴 回路 標準
端子の特徴 はんだテール端子のめっき材質 銅にスズめっき
端子形状 角型,角型
端子嵌合面のめっき材質 銅にスズめっき
Contact Current Rating(Max)(A) 3.5
端子のベース材質 真鍮
端子結線面のめっき材質
端子結線面のめっき厚(μm) .8
テールのめっき材質
端子のタイプ ピン
 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
極数
用途
定格電圧(V)
接続方向
代表規格
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] メス(ソケット)
10
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL / CSA
リセプタクル
10

6個

127( 140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] メス(ソケット)
12
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL / CSA
リセプタクル
10

5個

128( 141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
12
プリント基板用
AC250
ストレート
UL / CSA
ポスト・ヘッダー
10

4個

177( 195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
10
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
-
キャップ・ハウジング
10

4個

156( 172円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
12
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
-
キャップ・ハウジング
10

4個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] メス(ソケット)
2
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL / CSA
リセプタクル
10

1パック

50個入り

923( 1,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] メス(ソケット)
3
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL / CSA
リセプタクル
10

1パック

50個入り

1,156( 1,272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] メス(ソケット)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL / CSA
リセプタクル
10

1パック

50個入り

1,437( 1,581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] メス(ソケット)
5
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL / CSA
リセプタクル
10

1パック

50個入り

1,633( 1,796円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[その他] メス(ソケット)
6
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL / CSA
リセプタクル
10

1パック

50個入り

1,983( 2,181円 )

-

[その他] メス(ソケット)
7
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL / CSA
リセプタクル
10

1パック

50個入り

2,011円

1,608

( 1,769円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] メス(ソケット)
8
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL / CSA
リセプタクル
10

1パック

50個入り

2,240( 2,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] メス(ソケット)
9
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL / CSA
リセプタクル
10

1パック

50個入り

2,312( 2,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
5
プリント基板用
AC250
ストレート
UL / CSA
ポスト・ヘッダー
10

8個

80( 88円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
4
プリント基板用
AC250
アングル
UL / CSA
ポスト・ヘッダー
10

5個

121( 133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
6
プリント基板用
AC250
アングル
UL / CSA
ポスト・ヘッダー
10

4個

148円

118

( 130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
3
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL
キャップ・ハウジング
10

8個

69( 76円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL
キャップ・ハウジング
10

1パック

50個入り

1,633( 1,796円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
5
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL
キャップ・ハウジング
10

8個

96( 106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
6
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL
キャップ・ハウジング
10

8個

83円

66

( 73円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
8
[ケーブル接続] ケーブル接続
AC250/DC350
ストレート
UL
キャップ・ハウジング
10

5個

129円

96

( 106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
2
パネルマウント
AC250/DC350
ストレート
UL
キャップ・ハウジング
10

9個

64( 70円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
4
パネルマウント
AC250/DC350
ストレート
UL
キャップ・ハウジング
10

8個

76( 84円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
6
パネルマウント
AC250/DC350
ストレート
UL
キャップ・ハウジング
10

6個

105( 116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(タブハウジング)
8
パネルマウント
AC250/DC350
ストレート
UL
キャップ・ハウジング
10

4個

168円

117

( 129円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

機器内配線の高密度化、小型化、作業の省力化および信頼性を実現したコネクタ。
【特長】
・電気機器内配線の高密度化、小型化、また作業の省力化に貢献。
【用途】
・家電製品、コンピュータ、事務機、自動販売機等に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EIシリーズ コネクタ

EIシリーズ コネクタ

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ

      ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ

      ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ

        D1000シリーズ

        D1000シリーズ

          圧着コネクトハウジング 025(0.64)シリーズ

          圧着コネクトハウジング 025(0.64)シリーズ

            ダイナミックHTSモジュール

            ダイナミックHTSモジュール

              D-3000シリーズ 角型コネクタ

              D-3000シリーズ 角型コネクタ

                ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ

                ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ

                  パワークランプ終端抵抗コネクタ

                  パワークランプ終端抵抗コネクタ

                    メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity スリーエムジャパン
                    通常価格 64円 26円 71円 53円 141円 140円 48円 38円 1,285円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 丸型
                    コネクタシリーズ頭文字 D・E・F カタカナ カタカナ カタカナ 数字 カタカナ カタカナ カタカナ 数字
                    D・E・F EI - - - - - - - -
                    仕様 標準回路 - - - コンタクト ランス用 - - - -
                    ピッチ(mm) 2.5 - 4.2 - 2.2 - - 6.35 -

                    EIシリーズ コネクタのレビュー

                    評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                    配線接続
                    評価 5.0満足度:5.02022/03/31
                    機器内の配線接続に使用しました。安定した精度と耐久性があるので信頼できる製品です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    試作機に使用しました
                    評価 5.0満足度:5.02021/10/27
                    自社で製作している試作機間の中継用に使用しました。よく使っているコネクタが手に入らなかったので、この商品としました。この商品も使っているので、特に問題もなく使用出来ました。納期が早いのでミスミを前から使っています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    製品組み込み用部品として使用
                    評価 5.0満足度:5.02020/02/04
                    最小ロットかつ最短納期で購入できて大変役に立ってます。
                    メーカー品ですので、品質も問題ありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    設備用スイッチの配線接続用
                    評価 4.0満足度:4.02019/06/03
                    コネクタの脱着が容易で耐久性にすぐれているため信号用の配線にはお勧めできます

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    配線コネクタ
                    評価 4.0満足度:4.02018/11/16
                    TEコネクタの製品で、想定していた物が早く届きました。もう少し少ない数量でも購入できればと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました