(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
圧着コネクトハウジング 025(0.64)シリーズ
  • 数量スライド割引

圧着コネクトハウジング 025(0.64)シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
141円
税込価格
155円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
タイコエレクトロニクス社の・従来のTH/.025シリーズコネクタハウジング。2.5mmピッチから2.2mmピッチとなり、機器の小型化・省スペース化に貢献
・微摺動摩耗対策コンタクトにより、挿入力を抑えながら高接触信頼性を実現

圧着コネクトハウジング 025(0.64)シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ハーネス製品製作に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/06
    顧客からの注文数が少量の為、少量で購入できて助かっております。
    通常の購入ルートですと在庫ばかり増えてしまうので・・

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着コネクトハウジング 025(0.64)シリーズ

圧着コネクトハウジング 025(0.64)シリーズ

    SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

    SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

      EIシリーズ コネクタ

      EIシリーズ コネクタ

        コマーシャル・メイテンロック・コネクタ

        コマーシャル・メイテンロック・コネクタ

          GHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

          GHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

            D2000シリーズ

            D2000シリーズ

              RITSインターコネクション・システム・コネクタ

              RITSインターコネクション・システム・コネクタ

                1.5mmピッチ CLIK-Mate(TM) ハウジング/1列 502578

                1.5mmピッチ CLIK-Mate(TM) ハウジング/1列 502578

                  PAコネクタ

                  PAコネクタ

                    VAコネクタ

                    VAコネクタ

                      GHDコネクタ(すずめっき品)

                      GHDコネクタ(すずめっき品)

                        メーカー TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                        通常価格 141円 16円 64円 26円 4円 72円 465円 34円 9円 57円 133円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                        コネクタシリーズ頭文字 数字 S・T・U D・E・F カタカナ - カタカナ P・Q・R 数字 P・Q・R V・W・X G・H・I
                        適用ピン・コンタクト メス(リセハウジング) - - - - - - オス - - -
                        極数 8 - - - - - - - - - -
                        用途 ケーブル接続 - - - - - - ケーブル接続 - - -

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。