(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁スリーブ 1-170823-3

絶縁スリーブ 1-170823-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12円
税込単価
13円

圧着後の端子と外部との絶縁の為に使用するスリーブ。【特長】・柔軟性が高いので、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色:
    透明
  • 材質:
    軟質PVC
  • 適用シリーズ:
    187シリーズ

型番

1-170823-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

絶縁スリーブ:関連画像

絶縁スリーブ187シリーズの外観

絶縁スリーブ:関連画像

絶縁スリーブ187シリーズの外形図

FASTON
Series
Dimensions
D E L W H
187 .087
2.20
.709
18.00
.906
23.00
.228
5.80
.087
2.20

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-170823-3

10

56個

12( 13円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧着後の端子と外部との絶縁の為に使用するスリーブ。
【特長】
・柔軟性が高いので、装着後電線と端子に良くフィットし、端子に対し腐蝕の影響がない
【用途】
・圧着後の端子と外部との絶縁に最適

1-170823-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁スリーブ 1-170823-3の型番1-170823-3のページです。
型番1-170823-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁スリーブ 1-170823-3

絶縁スリーブ 1-170823-3

    FASTON 250シリーズ

    FASTON 250シリーズ

      FASTIN-FASTON 250シリーズ

      FASTIN-FASTON 250シリーズ

        LEVER HSG FOR CPA

        LEVER HSG FOR CPA

          コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

          コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

            Power Double Lockシリーズ

            Power Double Lockシリーズ

              MX150L™工業用防水コネクターシステム サーキットプラグ(19431)

              MX150L™工業用防水コネクターシステム サーキットプラグ(19431)

                Universal MATE-N-LOKシリーズ

                Universal MATE-N-LOKシリーズ

                  ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025

                  ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025

                    FASTON Terminals and Housingsシリーズ

                    FASTON Terminals and Housingsシリーズ

                      コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

                      コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

                        TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 1-170823-5 レセプタクル

                        TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 1-170823-5 レセプタクル

                          TE Connectivity キャビティプラグ Supersealシリーズ

                          TE Connectivity キャビティプラグ Supersealシリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ワゴ TE Connectivity モレックス TE Connectivity ITTキャノン TE Connectivity ワゴ TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 12円 154円 261円 409円 16円 151円 59円 363円 44円 614円 13円 54円 67円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 ハウジング その他 その他 - その他 ハウジング その他 ハウジング その他 その他 その他
                            透明 - - - - - - - -
                            材質 軟質PVC 軟質 PVC - PBT GF - - - ナイロン GF - - - - -
                            適用シリーズ 187シリーズ FASTON 250 FASTIN-FASTON 250 - - Power Double Lock - Universal MATE-N-LOK - - - - -

                            絶縁スリーブ 1-170823-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました