(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチインターロックコネクタシリーズ

マルチインターロックコネクタシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
62円
税込単価
68円

ローレベルからパワー回路まで使用できる、幅広い用途を持ったナイロン製コネクタ。...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 適用電線範囲(AWG):
    20-14
  • 適用電線範囲(mm2):
    0.5-2.0
  • 絶縁被覆外径(mm):
    2.2-3.4
  • 材質:
    燐青銅
  • 仕上げ:
    プレティン

型番

170289-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

マルチインターロックコネクタシリーズ:関連画像

マルチインターロックコネクタシリーズの外形図

製品のタイプの特徴 防水性
リセプタクルのスタイル
いいえ
180゜
端子の特徴 圧着タイプ
端子およびスプライス オプション
界面めっき
端子結線面のめっき材質
F クリンプ
Receptacle
スズ(Sn)
スズ(Sn)
結線の特徴 結線方法 クリンプ
寸法 Wire Size(mm2
ワイヤ サイズ検索(AWG)
ワイヤ サイズ検索(mm2
ワイヤ絶縁直径
.5 - 2
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
.5, .6, .75, .85, 1, 1.25, 1.3, 1.5, 2
2.2 - 3.4 mm[ .086 - .134 in ]
使用条件 使用温度範囲 -30-105℃ [-22 - 221°F]
その他 端子伝導性 0~24A(低出力)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170289-1

10

9個

62( 68円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ローレベルからパワー回路まで使用できる、幅広い用途を持ったナイロン製コネクタ。
【特長】
・確実なロック機構、嵌合時のこじりに強いハウジング構造、リセプタクル
・リセプタクル接触子に設けられた2枚の片持バネなどの設計により、耐振性及び衝撃性にすぐれている
【用途】
・ローレベルからパワー回路まで、幅広い用途に使用可能

Loading...

170289-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチインターロックコネクタシリーズの型番170289-1のページです。
型番170289-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチインターロックコネクタシリーズ

マルチインターロックコネクタシリーズ

    マルチ・インターロック・コネクタ用コンタクト

    マルチ・インターロック・コネクタ用コンタクト

      MICタブコネクタシリーズ

      MICタブコネクタシリーズ

        マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子

        マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子

          EIシリーズ 電線対基板接続用コネクタ端子

          EIシリーズ 電線対基板接続用コネクタ端子

            TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10

            TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10

              2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50147

              2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50147

                TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

                TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

                  1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル

                  1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル

                    2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50038

                    2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50038

                      PicoBlade(TM)ターミナル(1.25mmピッチ)

                      PicoBlade(TM)ターミナル(1.25mmピッチ)

                        Molex STANDARD .093 メス 圧着端子コンタクト

                        Molex STANDARD .093 メス 圧着端子コンタクト

                          2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148

                          2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス
                            通常価格 62円 69円 62円 3,211円 1,036円 154円 23円 67円 72円 16円 39円 26円 33円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適用ピン・コンタクト メス メス(ソケット) オス メス オス - オス - オス オス オス - メス
                            用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着 - 圧着
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート - - - -
                            適用電線範囲(AWG) 20-14 - - 20-21 26-20 12–10 - - - - - - -

                            マルチインターロックコネクタシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました