(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シュアプラグ リセプタクルシリーズ

シュアプラグ リセプタクルシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
63円
税込単価
69円

タイコエレクトロニクス社の汎用圧着端子。 オープンバレルタイプのストレート端子...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 適用電線範囲(AWG):
    14-20
  • 適用電線範囲(mm2):
    0.5-2.27
  • 絶縁被覆外径(mm):
    2.5-3.7
  • 材質:
    黄銅
  • 仕上げ:
    錫めっき
  • 手動工具型番:
    2088544-1

型番

170021-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170021-2

10

10個

63( 69円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクス社の汎用圧着端子。 オープンバレルタイプのストレート端子。 ピン径 : 4.7 mm、ワイヤ絶縁体外径の許容範囲に対応 (mm): 2.2 – 3.1㎜, 3.1㎜。ワイヤ サイズAWG 20 – AWG14 。

Loading...

170021-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュアプラグ リセプタクルシリーズの型番170021-2のページです。
型番170021-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シュアプラグ リセプタクルシリーズ

シュアプラグ リセプタクルシリーズ

    ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子

    ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子

      110シリーズ ファストンリセプタクル端子

      110シリーズ ファストンリセプタクル端子

        187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子

        187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子

          PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB

          PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB

            エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ パワー端子

            エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ パワー端子

              ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

              ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

                圧着端子コンタクト メス 併用:標準Blind-Mateドロワコネクタハウジング

                圧着端子コンタクト メス 併用:標準Blind-Mateドロワコネクタハウジング

                  AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

                  AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

                    圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

                    圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

                      イージーロックコネクタ 110シリーズ 適合端子

                      イージーロックコネクタ 110シリーズ 適合端子

                        Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                        Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                          メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ニチフ端子工業 モレックス
                          通常価格 63円 3,690円 1,690円 1,990円 1,891円 23円 147円 175円 1,891円 3,550円 7,011円 12円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                          適用ピン・コンタクト メス メス メス メス メス メス - - - - メス -
                          用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - - - ケーブル対ケーブル -
                          電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 - - - 圧着 -
                          接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - - ストレート -
                          適用電線範囲(AWG) 14-20 18–14 24-20 - 20-16 18-22 - - - - - -

                          シュアプラグ リセプタクルシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました