(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-1123722-5
エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ エコノミーパワー コネクタ

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ 1-1123722-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9円 ~ 54円
税込価格
10円 ~ 59円

二次電源の電線対基板接続用としてあらゆる機器に対応できるように開発された、コン...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ詳細:
    数字
  • 種類:
    ハウジング
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    3.96
  • 適合ターミナル:
    0-1123721-1
  • 嵌合相手:
    □-1123723-□、□-1123724-□
  • 材質(ハウジング):
    ナイロン66

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-1123722-5 解除

Loading...

商品情報

角形パワー コネクタの仕様

製品仕様

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ:関連画像

1-1123722-5の外観

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ:関連画像

横面の外観

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ:関連画像

上面の外観

製品のタイプの特徴 製品タイプ
ハウジングのタイプ
コネクタ タイプ
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
端子のタイプ
ハウジング
プラグ
電線対基板
ワイヤ&ケーブル
ソケット
構成の特徴 極数
列数
端子レイアウト
5
1
インライン
電気的特性 動作電圧(VAC)
動作電圧(VDC)
誘電耐電圧(VAC)
絶縁抵抗(MΩ)
250
250
1500
1000
端子の特徴 Contact Current Rating(Max)(A)
端子保持
8
Without
機械的アタッチメント ストレイン リリーフ
嵌合調整
嵌合保持
嵌合保持のタイプ
なし
なし
あり
ラッチ,ロック ラッチ
ハウジングの特徴 Centerline(Pitch)
UL 難燃性グレード
ハウジングの材料
3.96mm[.156in]
UL 94V-0
ナイロン 66,ナイロン 66
寸法 長さ
高さ
許容されるワイヤ絶縁直径の範囲
19.74mm[.7772in]
10.5mm[.413in]
1.7-3mm[.067-.118in]
13.3mm[.524in]
使用条件 使用温度範囲
密閉条件
-25-105℃[-13-221°F]
密閉なし
業界スタンダード グロー ワイヤ定格 スタンダード部品-非グロー ワイヤ定格

製品仕様

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ:関連画像

1-1123722-6の外観

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ:関連画像

横面の外観

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ:関連画像

上面の外観

製品のタイプの特徴 製品タイプ
ハウジングのタイプ
コネクタ タイプ
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
端子のタイプ
ハウジング
プラグ
電線対基板
ワイヤ&ケーブル
ソケット
構成の特徴 極数
列数
端子レイアウト
6
1
インライン
電気的特性 動作電圧(VAC)
動作電圧(VDC)
誘電耐電圧(VAC)
絶縁抵抗(MΩ)
250
250
1500
1000
端子の特徴 Contact Current Rating(Max)(A)
端子保持
8
Without
機械的アタッチメント ストレイン リリーフ
嵌合調整
嵌合保持
嵌合保持のタイプ
なし
なし
あり
ラッチ,ロック ラッチ
ハウジングの特徴 Centerline(Pitch)
UL 難燃性グレード
ハウジングの材料
3.96mm[.156in]
UL 94V-0
ナイロン 66,ナイロン 66
寸法 長さ
高さ
許容されるワイヤ絶縁直径の範囲
23.7mm[.9331in]
10.5mm[.413in]
1.7-3mm[.067-.118in]
13.3mm[.524in]
使用条件 使用温度範囲
密閉条件
-25-105℃[-13-221°F]
密閉なし
業界スタンダード グロー ワイヤ定格 スタンダード部品-非グロー ワイヤ定格

製品仕様

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ:関連画像

1-1123722-7の外観

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ:関連画像

横面の外観

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ:関連画像

上面の外観

製品のタイプの特徴 製品タイプ
ハウジングのタイプ
コネクタ タイプ
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
端子のタイプ
ハウジング
プラグ
電線対基板
ワイヤ&ケーブル
ソケット
構成の特徴 極数
列数
端子レイアウト
7
1
インライン
電気的特性 動作電圧(VAC)
動作電圧(VDC)
誘電耐電圧(VAC)
絶縁抵抗(MΩ)
250
250
1500
1000
端子の特徴 Contact Current Rating(Max)(A)
端子保持
8
Without
機械的アタッチメント ストレイン リリーフ
嵌合調整
嵌合保持
嵌合保持のタイプ
なし
なし
あり
ラッチ,ロック ラッチ
ハウジングの特徴 Centerline(Pitch)
UL 難燃性グレード
ハウジングの材料
3.96mm[.156in]
UL 94V-0
ナイロン 66,ナイロン 66
寸法 長さ
高さ
許容されるワイヤ絶縁直径の範囲
27.66mm[1.0889in]
10.5mm[.413in]
1.7-3mm[.067-.118in]
13.3mm[.524in]
使用条件 使用温度範囲
密閉条件
-25-105℃[-13-221°F]
密閉なし
業界スタンダード グロー ワイヤ定格 スタンダード部品-非グロー ワイヤ定格

型番リスト

型番
ピン数
耐環境性
難燃グレード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-1123722-5

5
耐環境性なし
-
10

56個

9( 10円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

二次電源の電線対基板接続用としてあらゆる機器に対応できるように開発された、コンパクトなコネクタ。
【特長】
・3.96mmピッチ。
・フラットな圧着バレル。
・レバーの損傷を防止するプロテクトロッキングレバー。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

    HAシリーズ スリムコネクタ

    HAシリーズ スリムコネクタ

      2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ

      2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ

        Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト(高電流型)

        Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト(高電流型)

          Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト

          Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト

            FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

            FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

              DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

              DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

                DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタ

                DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタ

                  EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ

                  EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ

                    ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形

                    ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形

                      【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

                      【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

                        メーカー TE Connectivity ワイドミュラー ヒロセ電機 ミスミ ミスミ 富士通コンポーネント ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ILME
                        通常価格 9円 1,378円 11円 710円 850円 271円 23円 398円 1,578円 261円 4,047円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        用途 プリント基板用 - - - ケーブル接続 - - - - - ケーブル接続
                        シリーズ その他 - - - Dsub FCN - - - - その他
                        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - - - - - - - - -
                        接続方向 ストレート ストレート - - ストレート ストレート - - - - ストレート
                        シリーズ詳細 数字 - - - - - - - - - -

                        エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        空気清浄機の配線に
                        評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                        パチンコホールに新たに設置した空気清浄機の配線コネクタに、このタイコエレクトロニクス製のコネクタ(1-1123722-5)を使用しました。お客様のご指定で、このコネクタを使いました。単線で使っています。とくに問題もなく使用できています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました