TE Connectivity製のタブコネクタ端子です。用途:ケーブル接続電線...
型番 | 適用ピン・コンタクト | 電線接続方法 | 梱包形態 | 仕上げ | 用途 | 接続方向 | 材質 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170222-1 | オス | 圧着 | バラ状 | 錫めっき | ケーブル接続 | ストレート | 黄銅 | 10 |
Loading...
TE Connectivity製のタブコネクタ端子です。
用途:ケーブル接続
電線接続方法:圧着
Loading...
モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)【1~6,000個入り】
通常価格(税別): 6円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
170222-1で型番確定
MICタブコネクタシリーズの型番170222-1のページです。
型番170222-1に関する仕様情報を記載しております。