(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TM21Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TM21Rシリーズ

通常単価(税別)
327円
税込単価
360円

1. 高速LAN伝送対応本シリーズは情報配線規格であるTIA/EIA-568-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャック
  • カテゴリ:
    CAT5e
  • シールド:
    有(STP)
  • 色:
  • 寸法 長さ(mm):
    18.1
  • 寸法 幅(mm):
    20.3
  • 寸法 厚み(mm):
    16.5
  • 推奨板厚(mm):
    1.5~1.6
  • 開口部サイズ:
    8芯
  • 芯数:
    8
  • カバー形状種別:
    ストレート
  • コネクタ規格:
    RJ-45(8極/8芯)
  • 特徴:
    パネル取り付け方法:スナップイン
  • 備考:
    基板実装方法:スルーホールDIP
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~+60

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

TM21R-3C-88(51) 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM21R-3C-88(51)

10

100個

327( 360円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1. 高速LAN伝送対応
本シリーズは情報配線規格であるTIA/EIA-568-Bに準拠していますので、シングルポートタイプはCAT5e、連鎖タイプはCAT5の伝送性能をクリアしています。
これによりギガビット・イーサネット(1000BASE-T)やファスト・イーサネット(100BASE-TX)といった高速LAN伝送を十分にサポートできる製品となっています。
2. 光インジケーター内蔵
光インジケーターを内蔵していますので、筐体側の別スペースに光インジケーターを設ける必要が無く省スペース化の実現が可能です。
また、LED内蔵タイプに比べLEDからのノイズの影響を受け難い構造になっています。
3. EMI対策
コネクタ全体が筐体との接触をより確実にするためのバネ構造が設けられた金属シールドで覆われていますのでEMI対策は万全です。
4. FCC(連邦通信委員会)規格に準拠
本シリーズは、FCC Title47, Parts68, Subpart F規格に準拠しています。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TM21Rシリーズの型番TM21R-3C-88(51)のページです。
型番TM21R-3C-88(51)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TM21Rシリーズ

TM21Rシリーズ

    銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

    銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

      モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

      モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

        UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

        UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

          ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

          ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

            RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

            RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

              メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ Panasonic パンドウイット
              通常価格 327円 403円 453円 11,392円 1,782円 4,119円
              通常出荷日 9日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              種類 ジャック プラグ ジャック プラグ ジャック プラグ
              カテゴリ CAT5e - - CAT6A CAT5e CAT6A
              シールド 有(STP) 無(UTP) 無(UTP) 無(UTP) その他 -
              - - - - -
              寸法 長さ(mm) 18.1 - - - - -

              LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました