(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han Hv Eシリーズ

Han Hv Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,698円 ~ 5,568円
税込価格
5,168円 ~ 6,125円

Han Hv Eシリーズ。【特長】・接続方式はネジ端子、クリンプ端子とケージク...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

Han Hv Eシリーズの詳細

Han Hv Eシリーズ:関連画像

Han 16 Hv E(ネジ端子)24B イメージ
オス インサート (M) 09-34-016-2601
メス インサート (F) 09-34-016-2701

ネジ式結線のため専用工具不要

Han Hv Eシリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

Han Hv Eシリーズ:関連画像

Han 16 Hv E(ネジ端子)24B の寸法図

1)嵌合距離:最大21mm

 

(単位:mm)

 

Han Hv Eシリーズ:関連画像

Han 16 Hv E(ネジ端子)24Bの結線側から見たコンタクト配置

 

(単位:mm)

 

Han Hv Eシリーズ:関連画像

インサート用パネルカット フード/ハウジングを使用しない場合

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オス(プラグ)
オス インサート (M)

1個

4,698( 5,168円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス(ソケット)
メス インサート (F)

1個

5,568( 6,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han Hv Eシリーズ。
【特長】
・接続方式はネジ端子、クリンプ端子とケージクランプの2種類。
【用途】
・経済的で配線も簡単にできる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han Hv Eシリーズ

Han Hv Eシリーズ

    Han防水コネクタ E型コネクタ(ネジ式結線)

    Han防水コネクタ E型コネクタ(ネジ式結線)

      Han防水コネクタ Q型コネクタ(圧着結線)

      Han防水コネクタ Q型コネクタ(圧着結線)

        はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用)

        はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用)

          【富士通コンポーネント】製商品 FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

          【富士通コンポーネント】製商品 FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

            Han(R)産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09390009902)

            Han(R)産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09390009902)

              Han防水コネクタ A型コネクタ(ネジ式結線)

              Han防水コネクタ A型コネクタ(ネジ式結線)

                RD*Bシリーズ RD*B形ライトアングルタイプD-subコネクタ

                RD*Bシリーズ RD*B形ライトアングルタイプD-subコネクタ

                  Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:39509040030)

                  Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:39509040030)

                    ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)

                    ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)

                      Han防水コネクタ D型コネクタ(圧着結線)

                      Han防水コネクタ D型コネクタ(圧着結線)

                        025コンタクト・IL-AG9 シリーズ

                        025コンタクト・IL-AG9 シリーズ

                          MELSEC-Fシリーズ 入出力ケーブル自作用コネクタ

                          MELSEC-Fシリーズ 入出力ケーブル自作用コネクタ

                            メーカー HARTING ミスミ ミスミ ワゴ ミスミ HARTING ミスミ ヒロセ電機 HARTING ミスミ ミスミ 日本航空電子工業 三菱電機
                            通常価格 4,698円 1,461円 1,478円 3,754円 1,227円 2,490円 1,268円 3,236円 4,155円 792円 672円 74円 1,589円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 - - ケーブル接続 - その他 - - その他 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ Han - - Dsub - Han - - Han Heavy duty - その他 その他
                            許容電流(A) 16 - - 2 - - - - - 16 - 3 -
                            許容電圧(V) 690 - - AC30/DC50 - - - - - 600/500 - 1000 -
                            ピン数 18 - - - - - - - 9 - - - -

                            Han Hv Eシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            金型ホットランナーコネクタ修理
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/27
                            金型ホットランナーコネクタ修理用に、購入しました。
                            今までは、ドイツ製のコネクターで、他の商社さんでは、納期がかかり困っていました。
                            御社で在庫部品として載っていたので、注文しました。
                            短納期で入荷するので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホットランナーのコネクタに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/10
                            お客様からのご指定でオスのプラグを購入し、使用しています。配線も簡単で取り付けは特に問題はありませんでした。今まで壊れてしまうようなことはなかったので耐久性に関しても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました