(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

露出スイッチボックス(取付自在蓋)

露出スイッチボックス(取付自在蓋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,649円
税込価格
4,014円

耐候性と耐衝撃性(HI)が高い樹脂製ボックス。【特長】・屋外での使用に便利な防...

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 材質:
    樹脂
  • 外形寸法W 横(幅):
    160
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    55
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    205
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
    IPX3
  • 代表規格:
    PSE

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 小型防犯カメラ等の取り付けは、重量2㎏以下、出しろが300㎜以下の器具にご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

露出スイッチボックス (取り付け自在蓋)の仕様

パッキン付き

パッキン付き

カラー

  • PVR-EV2FJ:ベージュ
  • PVR-EV2FM:ミルキーホワイト

注意事項

  • ※ 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
  • ※ ポールへの取り付けにはポールバンド金具をご使用ください。

 

(単位:mm)

 

露出スイッチボックス (取り付け自在蓋)の寸法図

露出スイッチボックス (取り付け自在蓋)の寸法図

符号名称材質個数備考
1本体PVC1-
2難燃AES1-
3パッキンCR1-
4ケーブルブッシングEPDM1ZGV-P36_
5六角ナットC36026M4
6十字穴付丸血小ねじSUS6M4×14×6
(7)板ナットC2801P4添付
M5
(8)十字穴付きなべ小ねじSUS4添付
M5×25
(9)十字穴付きトラスタッピンねじSUS4添付
4×20
(10)絶縁キャップ小S-PVC4添付
(11)絶縁キャップ大S-PVC4添付

添付品

真鍮ナットの外観

真鍮ナットの外観

なべ小ねじの外観

なべ小ねじの外観

タッピンねじの外観

タッピンねじの外観

絶縁キャップ大の外観

絶縁キャップ大の外観

絶縁キャップ小の外観

絶縁キャップ小の外観

型番リスト

型番
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベージュ

1個

3,649( 4,014円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ミルキーホワイト

1個

3,649( 4,014円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐候性と耐衝撃性(HI)が高い樹脂製ボックス。
【特長】
・屋外での使用に便利な防雨型。
・電源供給ユニットが収められます。
・機器取り付けに簡単、便利な取り付け自在蓋。
・IPX3。
【用途】
・ケーブルの接続、機器の収納、配管の接続などに使用します。
・小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 小型防犯カメラ等の取り付けは、重量2㎏以下、出しろが300㎜以下の器具にご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

露出スイッチボックス(取付自在蓋)

露出スイッチボックス(取付自在蓋)

    シェルタイプケース GLシリーズ 樹脂

    シェルタイプケース GLシリーズ 樹脂

      プラスチックケース HMKシリーズ

      プラスチックケース HMKシリーズ

        防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ

        防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ

          プールボックス(取付自在蓋) PVPシリーズ

          プールボックス(取付自在蓋) PVPシリーズ

            PVKボックス(R) (防水タイプ)

            PVKボックス(R) (防水タイプ)

              露出用四角ボックス(取付自在蓋)

              露出用四角ボックス(取付自在蓋)

                露出用四角ボックス(防水タイプ)

                露出用四角ボックス(防水タイプ)

                  TWF型フランジ足付難燃性プラスチックケース

                  TWF型フランジ足付難燃性プラスチックケース

                    未来工業 PVKボックス PVK-ANM

                    未来工業 PVKボックス PVK-ANM

                      BCAS型防水・防塵プルボックス

                      BCAS型防水・防塵プルボックス

                        ユニバーサルボックス (ブランクタイプ)ノック無

                        ユニバーサルボックス (ブランクタイプ)ノック無

                          プールボックス長方形(ノック無)

                          プールボックス長方形(ノック無)

                            メーカー 未来工業 摂津金属工業 摂津金属工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 3,649円 4,171円 1,403円 2,402円 3,705円 1,163円 2,422円 1,521円 220円 686円 730円 627円 1,078円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 160 - 60.3 - - - 116.4 116.4 - 114 - 50 -
                            外形寸法H 縦(高さ) 55 - 22.9 - - - 56.5 56.5 - 50.5 - 48 -
                            外形寸法D 奥行(厚み) 205 - 96.5 - - - 116.4 116.4 - 114 - 100 -

                            露出スイッチボックス(取付自在蓋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました