小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。【特長】・耐候性と耐衝撃性(HI)が高い...
PV4B-ANF□の外観
パッキン付き
PV4B-ANF□ 側面おネジキャップ(側面6箇所)の展開図
PV4B-ANF1□ 側面おネジキャップキャップ(1箇所)の展開図
(単位:mm)
PV4B-ANF□の寸法図
符号 | 名称 | 材質 | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 本体 | PVC | 1 | - |
2 | 蓋 | AES | 1 | 黒色:難然AES |
3 | キャップ | PVC | 6 | - |
4 | コネクタ用パッキン | EPDM | 6 | - |
5 | ロックナット | PS | 6 | - |
6 | (+-)丸皿小ねじ | SUS | 4 | M4х14 |
7 | 六角ナット | C2800 | 4 | M4 |
8 | パッキン | CR | 1 | - |
9 | ケーブルブッシング | EPDM | 1 | ZGV-P16_ |
(10) | ケーブルブッシング | EPDM | 1 | 添付 ZGV-P22_ |
(11) | 板ナット | C2801P | 4 | 添付 M5 |
(12) | 十字穴付きなべ小ねじ | SUS | 4 | 添付 M5х25 |
(13) | 十字穴付きトラスタッピンねじ | SUS | 4 | 添付 4х20 |
(14) | 絶縁キャップ小 | S-PVC | 4 | 添付 |
(15) | 絶縁キャップ大 | S-PVC | 4 | 添付 |
品番 | 色 |
---|---|
PV4B-ANFJ | ベージュ |
PV4B-ANFM | ミルキーホワイト |
PV4B-ANF | グレー |
(単位:mm)
PV4B-ANF1□の寸法図
符号 | 名称 | 材質 | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 本体 | PVC | 1 | - |
2 | 蓋 | AES | 1 | 黒色:難然AES |
3 | キャップ | PVC | 1 | - |
4 | コネクタ用パッキン | EPDM | 1 | - |
5 | ロックナット | PS | 1 | - |
6 | (+-)丸皿小ねじ | SUS | 4 | M4х14 |
7 | 六角ナット | C2800 | 4 | M4 |
8 | パッキン | CR | 1 | - |
9 | ケーブルプッシング | EPDM | 1 | ZGV-P16_ |
(10) | 板ナット | C2801P | 4 | 添付 M5 |
(11) | 十字穴付きなべ小ねじ | SUS | 4 | 添付 M5х25 |
(12) | 十字穴付きトラスタッピンねじ | SUS | 4 | 添付 4х20 |
(13) | 絶縁キャップ小 | S-PVC | 4 | 添付 |
(14) | 絶縁キャップ大 | S-PVC | 4 | 添付 |
品番 | 色 |
---|---|
PV4B-ANF1J | ベージュ |
PV4B-ANF1M | ミルキーホワイト |
PV4B-ANF1 | グレー |
ケーブルブッシングの取り付け
※PV4B-ANF□はケーブルブッシング1個添付
パワーバンド・ステンレスバンドが直接取り付けられる
Loading...
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
【特長】
・耐候性と耐衝撃性(HI)が高い樹脂製ボックス。
・屋外での使用に便利な防雨型。
・ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
・機器取り付けに簡単、便利な取り付け自在蓋。
・JIS C8435。IPX3。
【用途】
・ケーブルの接続、機器の収納、配管の接続などに使用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PV4B-ANF1で型番確定
露出用四角ボックス(取付自在蓋)の型番PV4B-ANF1のページです。
型番PV4B-ANF1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PV4B-ANF |
PV4B-ANF1J |
PV4B-ANF1M |
PV4B-ANFJ |
PV4B-ANFM |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 塗装色 |
---|---|---|---|---|---|
2,422円 ( 2,664円 ) | 1個 | - | 1日目 | グレー | |
2,589円 ( 2,848円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ベージュ | |
2,422円 ( 2,664円 ) | 1個 | - | 1日目 | ミルキーホワイト | |
2,505円 ( 2,756円 ) | 1個 | - | 3日目 | ベージュ | |
2,422円 ( 2,664円 ) | 1個 | - | 1日目 | ミルキーホワイト |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
評価 4.2
通常価格(税別): 1,292円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能