(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7円 ~ 19円
税込価格
8円 ~ 21円

Micro-Lock 1.25mmピッチシステムは、ストレート型およびライトア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状コネクタシリーズ頭文字適用ピン・コンタクト芯数用途許容電流(A)許容電圧(V)接続方向
504193-0800角型数字メス(ソケット)8ケーブル接続AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.050ストレート
504193-0200角型数字メス(ソケット)2ケーブル接続AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.050ストレート
504193-0700角型数字メス(ソケット)7ケーブル接続AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.050ストレート
504193-1000角型数字メス(ソケット)10ケーブル接続AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.050ストレート
504193-0500角型数字メス(ソケット)5ケーブル接続AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.050ストレート
504193-1100角型数字メス(ソケット)11ケーブル接続AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.050ストレート
504193-1500角型数字メス(ソケット)15ケーブル接続AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.050ストレート

型番リスト

型番

関連

ピン数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
-

1個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
-

1個

10( 11円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
-

1個

19( 21円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Micro-Lock 1.25mmピッチシステムは、ストレート型およびライトアングル型で1列および2列バージョンが利用可能で、
1列バージョンでは2~16極、2列バージョンでは16~40極が取り揃えられています。本システムは、
ハウジングとワイヤハーネス材料に低ハロゲン素材を使用することで環境基準に対応しています。
またカラーについては、標準製品のナチュラルカラーに加え、嵌合用途に応じて色物品も揃えています。

【主な特徴】
・嵌合時のヘッダーピン曲りを防ぐ座屈防止機能です。
・小型で低背な省スペース設計です。
・錫メッキでありながら、低挿入力を実現し抜去も容易です。
・ポジティブロックを備え、確実な嵌合保持や機械的安定性に加え、嵌合時のクリック感を向上します。
・1.25mmピッチでありながら、AWG#26対応で1.5A・pinを実現し、お客様の設計自由度を向上します。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

    Micro-Lock™ 1.25mmピッチシステム(504186)

    Micro-Lock™ 1.25mmピッチシステム(504186)

      2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF11シリーズ

      2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF11シリーズ

        バラ線圧接コネクタ XG5

        バラ線圧接コネクタ XG5

          2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ

          2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ

            QE シリーズ 角型コネクタ

            QE シリーズ 角型コネクタ

              CD形圧着タイプコネクタ CDシリーズ

              CD形圧着タイプコネクタ CDシリーズ

                2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル

                2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル

                  DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタ

                  DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタ

                    超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズ

                    超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズ

                      3M<sup>TM</sup>CFスタンダードヘッダー/ロープロヘッダー

                      3MTMCFスタンダードヘッダー/ロープロヘッダー

                        LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ

                        LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ

                          ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ

                          ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ

                            メーカー モレックス モレックス ヒロセ電機 オムロン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 スリーエムジャパン ヒロセ電機 ヒロセ電機 スリーエムジャパン ヒロセ電機 スリーエムジャパン
                            通常価格 7円 26円 17円 1,753円 11円 1,635円 121円 308円 398円 293円 3,178円 141円 1,189円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 - ケーブル接続 - ケーブル接続 - - プリント基板用 - ケーブル接続
                            シリーズ その他 その他 - - - その他 - その他 - - その他 - その他
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) - - - - - メス(ソケット) - - オス(プラグ) - オス(プラグ)
                            許容電流(A) AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.0 AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.0 - - - 13 - 1 - - 0.5 - 0.5
                            許容電圧(V) 50 50 - - - 2000 - AC150/DC200 - - - - AC150/DC200

                            Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました