【特徴・概要】・極数 : 8極~34極・材質 : PB...
Loading...
【特徴・概要】
・極数 : 8極~34極
・材質 : PBT、UL94V-0
・使用温度範囲 : -25℃~+85℃ (通電による温度上昇分も含む)
【電気的性能】
・最大定格電圧 : 100V
・最大定格電流 : 2.0A
・接触抵抗 : 20mΩ以下
・耐電圧 : AC500V/1分間
・絶縁抵抗 : 500MΩ以上
【適合】
・適合ターミナル : 502579、503429
・嵌合ウエハー : 503154、502148
この商品に近い類似品がありませんでした。
503149-2000で型番確定
1.5mmピッチ CLIK-Mate™ 電線対基板用コネクター ハウジング/2列(503149)の型番503149-2000のページです。
型番503149-2000に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
評価 5.0
通常価格(税別): 87円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能