【特長・概要】・極数:20極~50極・材質:PA、UL94V-O・使用温度範囲...
型番 | 関連 |
ピン数 |
代表規格 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30
|
UL
| - | 5個 | 151円(
166円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
40
|
UL / ROHS
| 10 | 4個 | 137円(
151円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
50
|
UL
| - | 4個 | 142円(
156円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長・概要】
・極数:20極~50極
・材質:PA、UL94V-O
・使用温度範囲:-40℃~+85℃(通電による温度上昇分も含む)
【電気的性能】
・最大定格電圧:50V
・最大定格電流:1.0A
・接触抵抗:20mΩ以下
・耐電圧:AC250V/1分間
・絶縁抵抗:100MΩ以上
【適合】
・適合ターミナル:501193
・嵌合ウエハー:501190、501571
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
評価 5.0
通常価格(税別): 87円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能