(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.50mm ピッチ 中継用コネクター プラグハウジング(500593)

2.50mm ピッチ 中継用コネクター プラグハウジング(500593)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
8円 ~ 62円  特別価格 
税込価格
9円 ~ 68円  特別価格 

【製品特徴・仕様】・極数: 2極~8極・慣性ロック・材質       : PB...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

ピン数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
自然色
10

1個

62( 68円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
黒色
-

1個

45( 50円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
赤色
-

1個

45( 50円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
青色
-

25個

8( 9円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
黒色
-

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
青色
-

1個

10( 11円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
黄色
-

1個

14( 15円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
自然色
10

1個

16( 18円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
自然色
10

1個

19円

10

( 11円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
自然色
10

1個

20( 22円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
自然色
10

1個

27( 30円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品特徴・仕様】
・極数: 2極~8極
・慣性ロック
・材質       : PBT、UL94V-0
・使用温度範囲 : -40℃~+85℃ (通電による温度上昇分も含む)

【電気的性能】
・最大定格電圧 : 250V
・最大定格電流 : 3.0A
・接触抵抗    : 20mΩ以下
・耐電圧      : AC1000V/1分間
・絶縁抵抗    : 1000MΩ以上

【適合】
・適合ターミナル  : 50398
・嵌合リセプタクル : 500592
・適合リテーナー  : 500817

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.50mm ピッチ 中継用コネクター プラグハウジング(500593)

2.50mm ピッチ 中継用コネクター プラグハウジング(500593)

    Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

    Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

      TE CGS HS,HSM 917572-7

      TE CGS HS,HSM 917572-7

        TE Multilock Connector System 353107-2

        TE Multilock Connector System 353107-2

          2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)

          2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)

            USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

            USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

              リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

              リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

                USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

                USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

                  メーカー モレックス モレックス TE Connectivity TE Connectivity モレックス モレックス TE Connectivity モレックス
                  通常価格 8円 7円 199円 398円 7円 185円 582円 278円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  用途 ケーブル接続 ケーブル接続 - プリント基板用 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 プリント基板用
                  許容電流(A) AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.5 AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.0 1 - AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.5 1.5 - 1
                  許容電圧(V) 250 50 - - 250 AC150 - 30
                  適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) - - メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) -
                  接続方向 ストレート ストレート - - ストレート アングル アングル ストレート

                  2.50mm ピッチ 中継用コネクター プラグハウジング(500593)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました