(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
278円
税込単価
306円

業界標準のUSBコネクターは、幅広い業界にわたるホストPCを使用せずに、電力お...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    1
  • 許容電圧(V):
    30
  • ピン数:
    5
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • ピッチ(mm):
    0.80
  • 嵌合相手:
    59204
  • パネルマウント:
  • 列数:
    1
  • 色:
    黒色
  • 材質:
    ポリアミド
  • 難燃グレード:
    UL94V-0
  • シリーズ詳細:
    500075

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

500075-1517 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500075-1517

1個

278( 306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

業界標準のUSBコネクターは、幅広い業界にわたるホストPCを使用せずに、電力およびデータ交換用の接続を提供します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

500075-1517で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)の型番500075-1517のページです。
型番500075-1517に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

    マルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウジング

    マルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウジング

      TE Multilock Connector System 353107-2

      TE Multilock Connector System 353107-2

        TE AMP 643267-1

        TE AMP 643267-1

          Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

          Micro-Lock(TM) 1.25mmピッチシステム(504193)

            TE TH/.025 Connector System 1123341-1

            TE TH/.025 Connector System 1123341-1

              070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P

              070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P

                2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)

                2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)

                  TE Multilock Connector System 917531-1

                  TE Multilock Connector System 917531-1

                    TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

                    TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

                      TE DLI DOUBLE LOCK PLIG HSG 8P 172856-2

                      TE DLI DOUBLE LOCK PLIG HSG 8P 172856-2

                        TE KT 8-1447231-2

                        TE KT 8-1447231-2

                          TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6

                          TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6

                            メーカー モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 278円 130円 398円 1,067円 7円 339円 146円 7円 185円 150円 634円 1,184円 290円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 プリント基板用 - プリント基板用 - ケーブル接続 その他 ケーブル接続 ケーブル接続 - その他 - - -
                            シリーズ その他 - - - その他 - その他 その他 - - - - -
                            許容電流(A) 1 - - - AWG#26:1.5/AWG#28:1.0/AWG#30:1.0 - - AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.5 - - - - -
                            許容電圧(V) 30 - - - 50 - DC12 250 - - - - -
                            ピン数 5 - 24 4 - 31 2 - 14 8 8 24 16

                            USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました