(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポッキンプラグ

ポッキンプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,597円
税込単価
2,857円

どちらのコンセントでも使用OK!(3P・2P兼用)【特長】・アースピンが自然に...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-01

1個

2,597( 2,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

どちらのコンセントでも使用OK!(3P・2P兼用)
【特長】
・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
・コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。

Loading...

PP-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポッキンプラグの型番PP-01のページです。
型番PP-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポッキンプラグ

ポッキンプラグ

    2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

    2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

      3P→2P変換アダプタ

      3P→2P変換アダプタ

        OAアダプター

        OAアダプター

          海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

          海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

            延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

            延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

              ACアウトレット Gシリーズ

              ACアウトレット Gシリーズ

                防水プラグ・防水コネクターボデー

                防水プラグ・防水コネクターボデー

                  平形プラグ・コネクターボデー

                  平形プラグ・コネクターボデー

                    【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                    【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                      防水ゴムキャップ・防水コネクタボディ・プラグ

                      防水ゴムキャップ・防水コネクタボディ・プラグ

                        【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                        【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                          国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ

                          国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ

                            メーカー JAPPY サンワサプライ サンワサプライ エレコム ミスミ ミスミ エコー電子 明工社 明工社 ミスミ Panasonic ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,597円 1,465円 700円 1,514円 1,178円 2,640円 414円 577円 179円 1,983円 623円 1,468円 657円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット/プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ プラグ プラグ アウトレット/ソケット - - 変換アダプタ - 変換アダプタ アウトレット
                            形状 3P・2P兼用 A-3 A-2 IEC C13/IEC C14 S-3 A-3 A-3 - A-2 - - - その他
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 250 125 125 - 125 125 - 125 125
                            定格電流(A) 15 15 15 15 16 15 15 - 15 15 - 15 15
                            電線仕様 防雨型ゴムプラグ - - - - - - - - - - - -

                            ポッキンプラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました