(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KM03-10JP-Y
延長コード(ソフトタイプ)(KM-10JP) OAタップ

延長コード(ソフトタイプ)(KM-10JP) KM03-10JP-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,768円
税込単価
8,545円

とにかく柔らかい!【特長】・耐寒性に優れたソフトタイプ。・10mタイプの差し込...

詳細情報を確認する

  • ケーブル長(m):
    10
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 許容電力(W):
    1500

型番

KM03-10JP-Y 解除

Loading...

KM03-10JP-Y の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
プラグ形状
ソケット形状
機能
差込口個数/分割口
芯数
機能詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM03-10JP-Y

A-3
A-3ソケット
防雨 / 防塵 / その他
3
3
ポッキンプラグ
10

1個

7,768( 8,545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

とにかく柔らかい!
【特長】
・耐寒性に優れたソフトタイプ。
・10mタイプの差し込み口は3方向全てキャップ付き。
・安全な二重被覆。
・環境に優しい鉛フリー製品。
・定格容量:15A・125V(1500Wまで)。

KM03-10JP-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長コード(ソフトタイプ)(KM-10JP)の型番KM03-10JP-Yのページです。
型番KM03-10JP-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延長コード(ソフトタイプ)(KM-10JP)

延長コード(ソフトタイプ)(KM-10JP)

    電源延長コード

    電源延長コード

      メーカー JAPPY サンワサプライ
      通常価格 4,914円 764円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
      ケーブル長(m) 10 -
      定格電流(A) 15 15
      定格電圧(V) 125 125
      許容電力(W) 1500 -

      延長コード(ソフトタイプ)(KM-10JP)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      KM02-10JP 10M-B
      KM02-10JP 10M-P
      KM02-10JP 10M-Y
      KM03-10JP-P
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?プラグ形状 ソケット形状 機能 差込口個数/分割口 芯数 機能詳細

      4,914円

      ( 5,405円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      -A-2A-2ソケット防塵22-

      4,914円

      ( 5,405円 )
      1個 -

      1日目

      10A-2A-2ソケット防塵22-

      4,914円

      ( 5,405円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      -A-2A-2ソケット防塵22-

      7,768円

      ( 8,545円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      10A-3A-3ソケット防雨 / 防塵 / その他33ポッキンプラグ

      延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました