(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源・工具 差込形電線コネクタ(クイックロック)【20~50個入り】

電源・工具 差込形電線コネクタ(クイックロック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,299円 ~ 2,824円
税込価格
1,429円 ~ 3,106円

電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続。【特長】・JIS C2813(屋...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(屋内配線用途)(V):
    300
  • 定格電流(屋内配線用途)(A):
    20
  • 適用電線(屋内配線用途)(mm):
    銅/単線 φ1.6/φ2.0
  • サイズ-縦(mm):
    20.5
  • サイズ-高さ(mm):
    9.1
  • 規格:
    PSE、UL

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
電線数(本)
色詳細
サイズ-横(mm)
商品種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
透明
2
赤透明
11.6
電源・工具 差込形電線コネクタ
10

1パック

50個入り

1,299( 1,429円 )

1日目

その他
透明
3
青透明
16.2
電源・工具 差込形電線コネクタ
10

1パック

50個入り

1,478( 1,626円 )

1日目

その他
透明
4
黄透明
20.8
電源・工具 差込形電線コネクタ
10

1パック

50個入り

2,171( 2,388円 )

1日目

その他
透明
5
橙透明
25.4
電源・工具 差込形電線コネクタ
10

1パック

50個入り

2,824( 3,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
透明
6
紫透明
30.0
電源・工具 差込形電線コネクタ
10

1パック

20個入り

1,637( 1,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続。
【特長】
・JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
・都市再生機構公共住宅建設工事共通仕様書記載。
・国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法。
・電気用品安全法許可品E。
・内線規程 JEAC許可品。
・UL規格。
・電線被覆を剥ぎ、コネクタに差込むだけで接続。
・信頼性の高い2点接触スプリング構造。
・透明カバーで結線が目視で確認できます。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源・工具 差込形電線コネクタ(クイックロック)

電源・工具 差込形電線コネクタ(クイックロック)

    WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター

    WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター

      RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9972)

      RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9972)

        e-CON 防塵カバー

        e-CON 防塵カバー

          RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9758)

          RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9758)

            メーカー JAPPY ワゴ RS PRO ミスミ RS PRO
            通常価格 1,299円 4,906円 3,373円 374円 1,662円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
            定格電圧(屋内配線用途)(V) 300 - - - -
            定格電流(屋内配線用途)(A) 20 - - - -
            適用電線(屋内配線用途)(mm) 銅/単線 φ1.6/φ2.0 - - - -
            サイズ-縦(mm) 20.5 - - - -
            サイズ-高さ(mm) 9.1 - - - -

            電源・工具 差込形電線コネクタ(クイックロック)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
            電気回線の接続
            評価 5.0満足度:5.02022/11/01
            電気回線の接続用として購入しました。
            ワンタッチで取り扱いがよく重宝しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            電線コネクタとして
            評価 5.0満足度:5.02019/03/20
            JAPPYとありますが、有名メーカーのニチフのクイックロックですので、
            とても安心です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            工場内 照明配線として
            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
            照明を増設したり 蛍光灯からLEDに交換するときに
            使用しています。

            設備の移動の時に 抜き差しするだけで 照明を移動できるので
            作業時間の短縮になります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            電源ラインの結線用
            評価 5.0満足度:5.02018/09/28
            よくある普通のコネクタですが、品質的な問題はありません。
            もちろん取り外しも可能です。
            このお値段で沢山入っているので非常にコストパフォーマンスが高いと思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            倉庫配線
            評価 5.0満足度:5.02018/02/25
            価格が安いうえ、品質も問題ありませんでした。次回も購入予定です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました