(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源・工具 USBコンセント

電源・工具 USBコンセント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,092円
税込単価
3,401円

USB対応コンセントはこれからのスタンダード!【特長】・DC5V/2.4Aの大...

詳細情報を確認する

型番

USB-R3701W-JP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格出力
コンセント口数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USB-R3701W-JP

ホワイト
DC5V/2.4A
2

1個

3,092( 3,401円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

USB対応コンセントはこれからのスタンダード!
【特長】
・DC5V/2.4Aの大出力、各社タブレットの急速充電が可能。
・USB×2ダイレクトコンセント。

USB-R3701W-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源・工具 USBコンセントの型番USB-R3701W-JPのページです。
型番USB-R3701W-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源・工具 USBコンセント

電源・工具 USBコンセント

    コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用

    コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用

      防水形マルチボックス

      防水形マルチボックス

        防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)

        防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)

          防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)

          防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)

            コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

            コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

              防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

              防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

                プレート 防水パネルリフトカバー

                プレート 防水パネルリフトカバー

                  防じん・防水形シーロックプレート(多目的タイプ)

                  防じん・防水形シーロックプレート(多目的タイプ)

                    コーナーキャップ

                    コーナーキャップ

                      スイッチ・コンセント用はさみ枠 スゴ枠(JRW)

                      スイッチ・コンセント用はさみ枠 スゴ枠(JRW)

                        コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

                        コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

                          コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

                          コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

                            メーカー JAPPY アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 Panasonic JAPPY アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 3,092円 1,420円 10,410円 1,942円 2,147円 1,136円 1,908円 1,618円 1,968円 320円 1,200円 2,480円 882円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(定格有り) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(定格有り) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            定格電圧(V) DC5 - - - - - - - - - - - -
                            定格電流(A) 2.4 - - - - - - - - - - - -

                            電源・工具 USBコンセントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました