(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメータ(1019R JB)

デジタルマルチメータ(1019R JB)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,314円
税込単価
8,045円

【特長】・真の実効値タイプ・最大測定電圧AC/DC600V・抵抗・導通・キャパ...

詳細情報を確認する

型番

1019RJB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1019RJB

10

1個

7,314( 8,045円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真の実効値タイプ
・最大測定電圧AC/DC600V
・抵抗・導通・キャパシタンス測定機能付
・読み取りやすい大きな表示部
・使いやすさを追求したハードケース付

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

1019RJBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータ(1019R JB)の型番1019RJBのページです。
型番1019RJBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメータ(1019R JB)

デジタルマルチメータ(1019R JB)

    アナログマルチメーター

    アナログマルチメーター

      デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

      デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

        デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

        デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

          アナログ接地抵抗計

          アナログ接地抵抗計

            アナログマルチテスタ SP-18D

            アナログマルチテスタ SP-18D

              小型簡易操作テスタ

              小型簡易操作テスタ

                日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

                日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

                  デジタルマルチメータ PC720M

                  デジタルマルチメータ PC720M

                    デジタルマルチメーター(キャプチャー付)

                    デジタルマルチメーター(キャプチャー付)

                      日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

                      日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

                        アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

                        アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

                          FLUKE デジタルマルチメーター

                          FLUKE デジタルマルチメーター

                            メーカー JAPPY JAPPY 共立電気計器 三和電気計器 カスタム 三和電気計器 共立電気計器 日置電機 三和電気計器 FLUKE 日置電機 三和電気計器 FLUKE
                            通常価格 7,314円 13,143円 14,365円 18,800円 33,091円 7,480円 7,501円 17,891円 35,800円 90,786円 53,459円 6,443円 23,024円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   8日目   1日目   6日目   8日目   1日目~  
                            アナログ/デジタル デジタル アナログ - デジタル - アナログ - デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル
                            商品区分 本体 本体 - 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 - 直流電圧 / 交流電圧 / 周波数 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 -
                            レンジ切替 自動 手動 - 自動 - 手動 - - 自動 自動 - 手動 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~600 - 0~1000 - 0~600 - 0.6~600 0~999.9 0~1000 0.06~1000 0~500 -

                            デジタルマルチメータ(1019R JB)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました