(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログマルチメーター

アナログマルチメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,732円
税込単価
8,505円

導通ブザー付! DC20KΩ/V高感度タイプ、線間AC600V/対地AC300...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック
  • CE:
    あり
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.3
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~300k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×2
  • 寸法(mm):
    94×39×140
  • 本体質量(g):
    280
  • 付属品:
    測定コード、ヒューズ、携帯用ケース、テスト用電池、取扱説明書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1110JB

10

1個

7,732( 8,505円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導通ブザー付! DC20KΩ/V高感度タイプ、線間AC600V/対地AC300Vまで測定可能!

【特長】
・DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
・1m の落下にも耐えるドロッププルーフ機能
・線間電圧AC600V(対地電圧AC300V MAX)まで測定可能
 (定格600Vのセラミックヒューズプロテクト)
・導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック、温度測定機能付(センサ別売)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

1110JBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチメーターの型番1110JBのページです。
型番1110JBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログマルチメーター

アナログマルチメーター

    日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

    日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

      日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

      日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

        デジタルマルチメータ(1019R JB)

        デジタルマルチメータ(1019R JB)

          アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

          アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

            日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

            日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

              デジタルマルチメータ スタンダードモデル

              デジタルマルチメータ スタンダードモデル

                アナログマルチテスタ SP-18D

                アナログマルチテスタ SP-18D

                  日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

                  日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

                    FLUKE デジタルマルチメーター

                    FLUKE デジタルマルチメーター

                      メーカー JAPPY 日置電機 日置電機 JAPPY 三和電気計器 日置電機 日置電機 三和電気計器 日置電機 FLUKE
                      通常価格 7,732円 53,459円 12,053円 5,888円 6,443円 17,891円 18,700円 7,480円 17,891円 23,024円
                      通常出荷日 3日目   6日目   6日目   3日目   8日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目~  
                      アナログ/デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル デジタル アナログ デジタル デジタル
                      商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                      測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 直流電圧 / 交流電圧 / 周波数 / 導通チェック -
                      CE あり - - - - - あり - - -
                      レンジ切替 手動 - - 自動 手動 - 自動 手動 - 自動

                      アナログマルチメーターのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました