(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源延長コード TAP-EX2101

電源延長コード TAP-EX2101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
956円
税込単価
1,052円

タップや機器の電源延長に便利なコード。【特長】・電源タップや機器の電源延長に便...

詳細情報を確認する

型番

TAP-EX2101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

電源延長コード

電源延長コード

パッケージ

パッケージ

  • 保護被ふく付きなので、より丈夫で安全なコード。
  • プラグの角度が180°変えられ、自由な位置で差せるためプラグ部分に余計な負荷がかからないので断線対策にも効果がある。
  • トラッキング火災防止で、絶縁キャップ付プラグ採用で安心。

製品仕様

製品仕様

定格容量15A・125V(1500Wまで)
プラグ仕様2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
電源コード長1m
使用地域日本国内のみ。日本以外では使用不可。
認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-EX2101

1個

956( 1,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タップや機器の電源延長に便利なコード。
【特長】
・電源タップや機器の電源延長に便利。
・0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意、用途に合わせて延長できる。
・トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用。
・PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応。

TAP-EX2101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源延長コード TAP-EX2101の型番TAP-EX2101のページです。
型番TAP-EX2101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源延長コード TAP-EX2101

電源延長コード TAP-EX2101

    電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110

    電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110

      電源延長コード(2P・5m) TAP-EX2105

      電源延長コード(2P・5m) TAP-EX2105

        電源コード(2P・ホワイト・4m) KB-D3347A

        電源コード(2P・ホワイト・4m) KB-D3347A

          中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

          中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

            電源コード(2P・ホワイト・2m) KB-D337A

            電源コード(2P・ホワイト・2m) KB-D337A

              電源タップ(2P・3個口・10m)

              電源タップ(2P・3個口・10m)

                OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

                OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

                  電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                  電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                    トリプルタップ雷サージ防止付き

                    トリプルタップ雷サージ防止付き

                      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

                      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

                        電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                        電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5ZAD

                          電源タップ 3個口 2ピン式

                          電源タップ 3個口 2ピン式

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ Panasonic サンワサプライ バッファロー バッファロー サンワサプライ バッファロー
                            通常価格 956円 2,799円 1,696円 1,486円 1,154円 1,076円 4,019円 3,683円 1,467円 1,174円 3,412円 4,697円 1,943円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            電源延長コード TAP-EX2101のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました