(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,920円
税込単価
2,112円

壁面のコンセントを無駄なく使えて便利。【特長】・2P・1個口+1個口・5m。・...

詳細情報を確認する

型番

TAP-B8-5N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

プラス1個口延長コード

プラス1個口延長コード

プラス1個口延長コード パッケージ

プラス1個口延長コード パッケージ

  • 使用しないコンセントへのホコリの侵入を防ぎ火事などの事故防止が可能、感電防止効果もある。
  • 保護被ふく付きなので、より丈夫で安全なコードになっている。
  • L型にプラグが出ているので壁のコンセントなどにしっかり差しこめる。
  • トラッキング火災防止、絶縁キャップ付プラグ採用で安心。

製品仕様

特長

  • 差込口は、ホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止や子供のいたずら防止に。
  • プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用。

製品仕様

定格容量15A・125V(1,500Wまで)
プラグ仕様2P(絶縁キャップ付き・L型プラグ)
差込口2P・1個口+1個口
電源コード長5m
本体サイズW95×D45×H20mm
使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-B8-5N

1個

1,920( 2,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面のコンセントを無駄なく使えて便利。
【特長】
・2P・1個口+1個口・5m。
・プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利。
・タップなどの電源延長に便利。

TAP-B8-5Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)の型番TAP-B8-5Nのページです。
型番TAP-B8-5Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

    中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

    中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

      プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

      プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

        火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

        火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

          火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

          火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

            電源タップ(2P・3個口・10m)

            電源タップ(2P・3個口・10m)

              電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

              電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                  電源タップ(2P・3個口・5m)

                  電源タップ(2P・3個口・5m)

                    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

                    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

                      火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                      火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                        火災予防安全タップ

                        火災予防安全タップ

                          メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                          通常価格 1,920円 1,154円 1,632円 1,109円 1,410円 4,019円 1,546円 1,467円 2,808円 1,571円 2,279円 1,407円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 関連部品 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ -

                          プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました