(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,154円
税込単価
1,269円

タップの延長に便利な中間スイッチ付き延長コード。【特長】・中間スイッチ付きで機...

詳細情報を確認する

型番

TAP-B7-1N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

中間スイッチ付延長コードの詳細

中間スイッチ付延長コード:関連画像

中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N パッケージイメージ

中間スイッチ付延長コード:関連画像

中間スイッチ付延長コード 接続例図

製品仕様

  • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
  • プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
  • 差込口:2P・1個口
  • 電源コード長:1m
  • 本体サイズ:W104.5mm×D35mm×H23.6mm
  • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

中間スイッチ付延長コードの寸法

 

(単位:mm)

 

中間スイッチ付延長コード:関連画像

中間スイッチ付延長コード 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-B7-1N

1個

1,154( 1,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タップの延長に便利な中間スイッチ付き延長コード。
【特長】
・中間スイッチ付きで機器のON/OFFが可能。
・手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにすることが可能。
・通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認可能。
・恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグ。
【用途】
・タップの延長などに使用。

TAP-B7-1Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1Nの型番TAP-B7-1Nのページです。
型番TAP-B7-1Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

      火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

      火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

        火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

        火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

          プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

          プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

            プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

            プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

              電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

              電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                電源タップ(2P・3個口・5m)

                電源タップ(2P・3個口・5m)

                  電源タップ(2P・3個口・10m)

                  電源タップ(2P・3個口・10m)

                    電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                    電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                      火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                      火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                        電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110

                        電源延長コード(2P・10m) TAP-EX2110

                          電源延長コード(2P・5m) TAP-EX2105

                          電源延長コード(2P・5m) TAP-EX2105

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 1,154円 1,410円 1,109円 1,571円 1,632円 1,920円 1,546円 2,808円 4,019円 1,467円 2,279円 2,799円 1,696円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 関連部品

                            中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1Nのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            延長コード
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/04
                            LED付でON/OFFがわかるので消し忘れに役立つ。コード長さのバリエーションがあるとよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました