(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2

電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
757円
税込単価
833円

メガネ型コネクタとACコンセントを接続する電源コード。【特長】・トラッキング火...

詳細情報を確認する

型番

KB-DM2L-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

電源コード イメージ

電源コード イメージ

電源コードの寸法図

電源コードの寸法図

製品仕様

特長

定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
コネクタ仕様ACインレット(メガネ型・L型コネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き)
電源コード長約2m(VCTFK 二重被覆コード)
認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
  • ※ 使用地域は日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-DM2L-2

1個

757( 833円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

メガネ型コネクタとACコンセントを接続する電源コード。
【特長】
・トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源L型コード。
・各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用可能。
・2P・L型コネクタ・2m。

KB-DM2L-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2の型番KB-DM2L-2のページです。
型番KB-DM2L-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2

電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2

    電源コード(2P・L型コネクタ・1m) KB-DM2L-1

    電源コード(2P・L型コネクタ・1m) KB-DM2L-1

      電源コード(2P・L型コネクタ・0.2m) KB-DM2L-02

      電源コード(2P・L型コネクタ・0.2m) KB-DM2L-02

        電源コード(3P・ストレートコネクタ・0.2m) KB-DM3S-02

        電源コード(3P・ストレートコネクタ・0.2m) KB-DM3S-02

          電源コード(2P・ストレートコネクタ・2m)

          電源コード(2P・ストレートコネクタ・2m)

            電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)

            電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)

              電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)

              電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)

                電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)

                電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)

                  3P接地付 プラグ安全カバー

                  3P接地付 プラグ安全カバー

                    3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)

                    3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)

                      メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ バッファロー
                      通常価格 757円 647円 1,199円 745円 698円 1,081円 746円 538円 533円 1,222円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
                      種類 電源コード 電源コード 電源コード 電源コード 電源コード 電源コード 電源コード 電源コード キャップ・プラグカバー・ブランクチップ 変換アダプタ

                      電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました