(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースケーブル(5m) KB-DE5

アースケーブル(5m) KB-DE5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,429円
税込単価
1,572円

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。【特長】・5m。・端子片側...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

アースケーブル イメージ

アースケーブル イメージ

アースケーブルのパッケージ外観

アースケーブルのパッケージ外観

製品仕様

製品仕様

ケーブル長5m
ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
導体外径1.5mm
被覆厚0.8mm
仕上がり外形寸法3.1mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-DE5

1個

1,429( 1,572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
【特長】
・5m。
・端子片側のみ取り付け加工済み。

KB-DE5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アースケーブル(5m) KB-DE5の型番KB-DE5のページです。
型番KB-DE5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースケーブル(5m) KB-DE5

アースケーブル(5m) KB-DE5

    アースケーブル

    アースケーブル

      【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

      【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

        M3皿ねじセット

        M3皿ねじセット

          ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)

          ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)

            20Aコンセントバー用防塵カバー

            20Aコンセントバー用防塵カバー

              【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)

              【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)

                【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

                【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

                  3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)

                  3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)

                    15Aコンセントバー用防塵カバー

                    15Aコンセントバー用防塵カバー

                      OAタップ用マグネット

                      OAタップ用マグネット

                        【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

                        【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

                          コンセントバー用コネクタ

                          コンセントバー用コネクタ

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ ミスミ アメリカン電機 Panasonic サンワサプライ ミスミ ミスミ バッファロー サンワサプライ アメリカン電機 ミスミ サンワサプライ
                            通常価格 1,429円 855円 2,743円 438円 534円 1,249円 6,719円 833円 1,222円 723円 833円 677円 4,887円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アースケーブル アースケーブル - ねじセット ブラケット・取付金具 キャップ・プラグカバー・ブランクチップ - - 変換アダプタ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ マグネット スイングプラグ・小型タップ -

                            アースケーブル(5m) KB-DE5のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            研究用機器に
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            片側に圧着端子が付いていたので、こちらの商品を選定しました。研究用の機器に利用しています。想定していた通りの品質と性能でしたので、特にこれといった問題はありません。長さもカットなどはせずにそのまま使用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました