(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,517円
税込単価
4,969円

Mini DisplayPort Ver1.2をHDMI出力に変換するアダプタ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ イメージ

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ イメージ

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタのパッケージ外観

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタのパッケージ外観

  • 4K2K/30Hz解像度に対応。
  • ※ 機能に対応した機器が必要です。
  • 4K2K/60Hz解像度に対応。
  • ※ 機能に対応した機器が必要です。

製品仕様

製品仕様

カラーホワイト
コネクタMini DisplayPort オス-HDMI メス
解像度最大4K/3,840×2,160(60Hz対応)
ケーブル長約9cm(SR間)
サイズメスコネクタ部/約W44.5×D45×H14.6mm
重量29g
ケーブル径約5.5mm
準拠規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI 2.0
仕様ACTIVEタイプ

特長

  • Mini DisplayPort/Thunderboltを搭載したパソコン本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブル。
  • Mini DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI対応ディスプレイ 4K/60Hz対応に出力可能。
  • ※ Microsoft Surface Pro 4では、4K/60Hzの出力に対応します。
  • ※ Microsoft Surface Pro 3・Pro 2、Lenovo ThinkPad X1 Carbon などでは4K/30Hzでの出力に対応します。
  • Thunderbolt 2搭載のMacシリーズでは4K/30Hzでの出力に対応。
  • ※ Thunderbolt/Mini DisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K/1920x1080出力と音声出力に対応します。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-MDPPHD01

1個

4,517( 4,969円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Mini DisplayPort Ver1.2をHDMI出力に変換するアダプタ。
【特長】
・4K/60H対応。
・外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースでの作業が可能。
・ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることが可能。

カタログ

 

AD-MDPPHD01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01の型番AD-MDPPHD01のページです。
型番AD-MDPPHD01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

    DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01

    DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01

      フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

      フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

        グラフィックアダプター USB-4K/DP

        グラフィックアダプター USB-4K/DP

          アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V

          アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V

            ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

            ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

              調整付きディスプレイスタンド

              調整付きディスプレイスタンド

                HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

                HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

                  メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 サンワサプライ ミスミ サンワサプライ
                  通常価格 4,517円 9,689円 34,660円 17,887円 6,560円 2,074円 11,600円 6,200円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  種別 変換アダプター 変換アダプター - ディスプレイアダプター 変換アダプター 変換アダプター - -
                  変換前規格 Mini DisplayPort DVI - Display Port Mini DisplayPort VGA - -
                  変換後規格 HDMI Display Port - USB VGA DVI - -

                  ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  生産進捗表示用途
                  評価 5.0満足度:5.02022/02/08
                  AD-MDPPHD01 のレビューです。
                  PCのミニDisplayPort から、58インチ4KモニタのHDMIポートへの
                  接続に使用しています。4K/60Hでしっかり表示されています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました