(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB2.0 Type C-Aケーブル(1.5m・ブラック) KU-CA15K

USB2.0 Type C-Aケーブル(1.5m・ブラック) KU-CA15K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,318円
税込単価
1,450円

USB Type-Cポートを持つ端末とUSB機器を接続するUSB2.0 Typ...

詳細情報を確認する

型番

KU-CA15K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

USB2.0 TypeC-Aケーブルの詳細

USB2.0 TypeC - Aケーブルの商品イメージ

USB2.0 TypeC - Aケーブルの商品イメージ

コネクタ イメージ

コネクタ イメージ

USB2.0 TypeC - Aケーブル KU-CA15Kのパッケージ

USB2.0 TypeC - Aケーブル KU-CA15Kのパッケージ

USB2.0 TypeC-Aケーブルの特長

  • USB Type-Cポートを持つ端末(タブレット・スマホなど)とパソコンを接続してデータ転送をしたり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。
  • USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
  • 両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。
  • USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
  • USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)
  • 急速充電対応で、1Aを超える充電電流(最大1.5Aまで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができる仕様の電線を採用しています。
  • ※ 1.5Aでの急速充電に対応した機器、充電器などが必要です。
  • 銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
  • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。(USB Aコネクタのみ)

USB2.0 TypeC-Aケーブルの仕様

  • カラー:ブラック
  • コネクタ形状:USB Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス
  • ケーブル長:約1.5m(コネクタの長さも含む)
  • ケーブル直径:約3.2mm
  • 線材規格:UL2725
  • 実装抵抗:56kΩ

対応機種

<パソコン>

  • 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど
  • ※ USBポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。
  • ※ USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。

<端末機器>

  • 各社タブレット・スマートフォン
  • ※ USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。

<周辺機器>

  • USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器
  • ※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
  • ※ 使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-CA15K

1個

1,318( 1,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

USB Type-Cポートを持つ端末とUSB機器を接続するUSB2.0 TypeC - Aケーブル。
【特長】
・USB IF(USB Implementers Forum)認証製品。
・USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブル。
・急速充電に対応。
・二重シールドケーブル。
・金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・優れた耐振動・耐衝撃性。

KU-CA15Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

USB2.0 Type C-Aケーブル(1.5m・ブラック) KU-CA15Kの型番KU-CA15Kのページです。
型番KU-CA15Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB2.0 Type C-Aケーブル(1.5m・ブラック) KU-CA15K

USB2.0 Type C-Aケーブル(1.5m・ブラック) KU-CA15K

    USB2.0 Type C-Aケーブル(1m・ブラック) KU-CA10K

    USB2.0 Type C-Aケーブル(1m・ブラック) KU-CA10K

      USB2.0 Type C-Aケーブル(3m・ブラック) KU-CA30K

      USB2.0 Type C-Aケーブル(3m・ブラック) KU-CA30K

        USB2.0 Type C-Aケーブル(ブラック・2m) KU-CA20K

        USB2.0 Type C-Aケーブル(ブラック・2m) KU-CA20K

          USB2.0 Type C-Aケーブル(0.5m・ブラック) KU-CA05K

          USB2.0 Type C-Aケーブル(0.5m・ブラック) KU-CA05K

            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
            通常価格 1,318円 1,198円 1,890円 1,438円 1,078円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

            USB2.0 Type C-Aケーブル(1.5m・ブラック) KU-CA15Kのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました