(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,300円
税込単価
14,630円

トランセンド社の厳格な基準の元、JEDEC規格に準拠して設計・製造。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    16GB
  • FSB(ベースクロック):
    1333MHz以上
  • メモリモジュール規格:
    DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR4-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    288

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

DDR4-2400 U-DIMMの仕様

トランセンドのDIMMは、他の台湾製DIMMメーカーと異なり、Samsungを主とした世界的なメジャーDRAMチップのみを採用し、国内のファブレスDIMMメーカーと異なり完全自社設計&生産を行っている。

RAM種類 DDR4
DIMM種類 U-DIMM
周波数 2400
CASレイテンシー CL17
容量 16GB
ランク 1R×8/2R×8
DRAM 1G×8/512M×8
電圧 1.2V
PCB高 1.23インチ
ピン 288pin
動作環境温度 0℃(32°F)~85℃(185°F)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS2GLH64V4B

10

1個

13,300( 14,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

トランセンド社の厳格な基準の元、JEDEC規格に準拠して設計・製造。
【特長】
・プロフェッショナル向けメモリ
・メジャーDRAMチップのみ採用
・信頼の台湾生産
・多くのサーバーメーカーへOEM供給も行っている高品質DIMM

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

TS2GLH64V4Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8の型番TS2GLH64V4Bのページです。
型番TS2GLH64V4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

      DDR4-2666 R-DIMM

      DDR4-2666 R-DIMM

        DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V 標準品)

        DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V 標準品)

          DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.35V 低電圧品)

          DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.35V 低電圧品)

            DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V 標準品)

            DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V 標準品)

              メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

              メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

                DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

                DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

                  DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

                  DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

                    DDR3 240PIN SD-RAM ECC(サーバー/ワークステーション)

                    DDR3 240PIN SD-RAM ECC(サーバー/ワークステーション)

                      DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

                      DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

                        DDR3 240PIN SD-RAM ECC(1.35V 低電圧品)

                        DDR3 240PIN SD-RAM ECC(1.35V 低電圧品)

                          メーカー トランセンド バッファロー トランセンド トランセンド トランセンド トランセンド バッファロー トランセンド エレコム トランセンド エレコム トランセンド
                          通常価格 13,300円 15,470円 18,360円 9,080円 9,780円 8,813円 10,790円 11,700円 9,085円 19,480円 48,861円 19,480円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          容量 16GB - - - - - 4GB - - - 16GB -
                          FSB(ベースクロック) 1333MHz以上 2400MHz 1333MHz以上 800MHz以上~1333MHz未満 800MHz以上~1333MHz未満 - 1600MHz - - - - 800MHz以上~1333MHz未満
                          メモリモジュール規格 DIMM DIMM R-DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM - DIMM
                          使用メモリ種類 DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM その他 DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM
                          ピン数(ピン) 288 288 288 288 240 240 240 240 240 240 288 240

                          16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました