(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラフィックアダプター USB-4K/DP

グラフィックアダプター USB-4K/DP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,887円 7,154円
税込単価
19,676円 7,869円

世界初(※1) 4K対応USBグラフィックアダプターかんたんUSB接続で高精細...

詳細情報を確認する

  • 種別:
    ディスプレイアダプター
  • 変換前規格:
    Display Port
  • 変換後規格:
    USB
  • 商品タイプ:
    4K対応/USB接続タイプ
  • CN1コネクタ形状:
    USB 3.0コネクタ(MicroB)
  • 電源仕様:
    DC5V(USBポート供給)
  • 対応OS:
    Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

グラフィックアダプター USB-4K/DP:関連画像

※1 マルチストリームには対応しておりません。

※2 最大Pixel Clock297MHz。サポートソフト バージョン1.10以上をご利用ください。

グラフィックアダプター USB-4K/DP:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USB-4K/DP

1個

17,887円

7,154

( 7,869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

世界初(※1) 4K対応USBグラフィックアダプターかんたんUSB接続で高精細な4Kを表示!

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

USB-4K/DPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グラフィックアダプター USB-4K/DPの型番USB-4K/DPのページです。
型番USB-4K/DPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラフィックアダプター USB-4K/DP

グラフィックアダプター USB-4K/DP

    DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01

    DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01

      アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V

      アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V

        フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

        フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

          ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

          ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

            ビデオケーブル

            ビデオケーブル

              高性能ディスプレイ分配器

              高性能ディスプレイ分配器

                ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

                ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

                  メーカー アイ・オー・データ機器 サンワサプライ アイ・オー・データ機器 サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ
                  通常価格 17,887円 9,689円 5,964円 31,923円 3,990円 2,100円 8,490円 1,990円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                  種別 ディスプレイアダプター 変換アダプター 変換アダプター - 変換アダプター - - 変換アダプター
                  変換前規格 Display Port DVI Mini DisplayPort - Mini DisplayPort - - VGA
                  変換後規格 USB Display Port VGA - HDMI - - DVI
                  商品タイプ 4K対応/USB接続タイプ - アナログRGB変換アダプター - - - - -
                  CN1コネクタ形状 USB 3.0コネクタ(MicroB) - Mini DisplayPort 20ピン(オス) - - - - -

                  グラフィックアダプター USB-4K/DPのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました