(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V (型番リスト)

アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,964円
税込単価
6,560円

Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプター...

詳細情報を確認する

  • 種別:
    変換アダプター
  • 変換前規格:
    Mini DisplayPort
  • 変換後規格:
    VGA
  • 商品タイプ:
    アナログRGB変換アダプター
  • CN1コネクタ形状:
    Mini DisplayPort 20ピン(オス)
  • CN2コネクタ形状:
    アナログRGB ミニD-Sub 15ピン(メス)
  • ケーブル長(m):
    0.15

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種別変換アダプター変換前規格Mini DisplayPort
変換後規格VGA商品タイプアナログRGB変換アダプター
CN1コネクタ形状Mini DisplayPort 20ピン(オス)CN2コネクタ形状アナログRGB ミニD-Sub 15ピン(メス)
ケーブル長(m)0.15RoHS ?10

商品情報

アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V:関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-ADMDP/V

10

1個

5,964( 6,560円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/Vの型番DA-ADMDP/Vのページです。
型番DA-ADMDP/Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V

アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V

    DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01

    DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01

      ビデオケーブル

      ビデオケーブル

        グラフィックアダプター USB-4K/DP

        グラフィックアダプター USB-4K/DP

          ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

          ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

            フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

            フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

              ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

              ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

                HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

                HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

                  高性能ディスプレイ分配器

                  高性能ディスプレイ分配器

                    メーカー アイ・オー・データ機器 サンワサプライ ミスミ アイ・オー・データ機器 サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                    通常価格 5,964円 9,689円 2,100円 17,887円 1,990円 31,923円 3,990円 5,756円 8,490円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種別 変換アダプター 変換アダプター - ディスプレイアダプター 変換アダプター - 変換アダプター - -
                    変換前規格 Mini DisplayPort DVI - Display Port VGA - Mini DisplayPort - -
                    変換後規格 VGA Display Port - USB DVI - HDMI - -
                    商品タイプ アナログRGB変換アダプター - - 4K対応/USB接続タイプ - - - - -
                    CN1コネクタ形状 Mini DisplayPort 20ピン(オス) - - USB 3.0コネクタ(MicroB) - - - - -

                    アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/Vのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト