(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDMIケーブル DA-PMH

HDMIケーブル DA-PMH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,580円
税込単価
8,338円

PremiumHDMIケーブル規格認証済みのHDMIケーブル。【特長】・高密度...

詳細情報を確認する

型番

DA-PMH/2M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

Premium HDMI ケーブル規格認証済みHDMIケーブルの仕様

HDMIケーブル DA-PMH:関連画像

DA-PMH/2Mの外観

HDMIケーブル DA-PMH:関連画像

DA-PMH/5Mの外観

※商品写真はイメージです。実際の外観とは異なる場合があります。

製品仕様

対応機種:HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など

型番DA-PMH/2MDA-PMH/5M
コネクタ形状HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)
最大対応解像度4K(4096×2160)60Hz
ケーブル長約2m約5m
質量約66g約310g
質量(梱包時)約135g約365g
使用温度範囲0~40℃
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)

4K60Hzにも対応

4K2K(4,096×2,160)対応。音声も同時に転送できるので、音声ケーブルを用意する必要はない。

HDMIケーブル DA-PMH:関連画像

接続イメージ

特長

  • ARC(オーディオリターンチャンネル)機能対応(※1)
    テレビなどのデジタル音声をAV機器へ伝送できる
  • HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応(※2)
  • ※1. 接続機器がARC対応している場合に限ります。
  • ※2. 液晶テレビ、AV機器がHECに対応していることを確認してください。

開発秘話

 

コネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなど経時変化を抑え、画質の劣化を防ぎます。

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-PMH/2M

2
10

1個

7,580( 8,338円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PremiumHDMIケーブル規格認証済みのHDMIケーブル。
【特長】
・高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現。
・高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応。
・100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応。
・2mのケーブルはスリムケーブルなので、ケーブルのとりまわしがしやすく便利。
【用途】
・テレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適。

カタログ

 

Loading...

DA-PMH/2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル DA-PMHの型番DA-PMH/2Mのページです。
型番DA-PMH/2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDMIケーブル DA-PMH

HDMIケーブル DA-PMH

    HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

    HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

      ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス

      ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス

        ディスプレイハーネス(低解像度)

        ディスプレイハーネス(低解像度)

          HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

          HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

            ステレオミニプラグ付きVGAケーブル(VESA-DDC対応)

            ステレオミニプラグ付きVGAケーブル(VESA-DDC対応)

              ディスプレイケーブル D-Sub⇔D-Sub 極細タイプ フェライトコア付き

              ディスプレイケーブル D-Sub⇔D-Sub 極細タイプ フェライトコア付き

                メーカー アイ・オー・データ機器 アクロス アクロス ミスミ アクロス カナレ電気 バッファロー
                通常価格 7,580円 1,400円 4,562円 714円 9,970円 5,000円 2,369円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                種類 ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル
                コネクタタイプ CN1 HDMI A オス HDMI A オス VGAオス VGAオス HDMI A オス VGAオス VGAオス
                コネクタタイプ CN2 HDMI A オス HDMI A オス VGAオス VGAオス HDMI A オス VGAオス VGAオス
                CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                CN2コネクタ向 ストレート - - ストレート - ストレート ストレート

                HDMIケーブル DA-PMHのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q DA-Hシリーズとの違いは何ですか?
                A
                18Gbps高速伝送、BT.2020&HDR対応している点です。

                ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました