(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DisplayPortケーブル DA-DP

DisplayPortケーブル DA-DP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,430円
税込単価
5,973円

【特長】・4K 60Hzの映像出力、DisplayPort規格ver.1.2a...

詳細情報を確認する

型番

DA-DP/18M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

DisplayPortケーブル DA-DP:関連画像

DA-DP/18Mの外観

※商品写真はイメージです。実際の外観とは異なる場合があります。

仕様

  • 対応機種:DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など
  • コネクタ形状:DisplayPort 20ピン(オス)-DisplayPort 20ピン(オス)
  • ケーブル長:約1.8m(コネクタ含まず)
  • 質量:約126g
  • 質量(梱包時):約140g
  • 使用温度範囲:0~+40℃
  • 使用湿度範囲:20~80%(結露なきこと)

4K映像出力に対応

DisplayPortケーブル DA-DP:関連画像

接続イメージ

1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できる。しかも、4K 60Hz映像出力に対応。
※4K映像出力の場合、パソコンも4K出力対応のものに限ります。

開発秘話

 

芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールドしました。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-DP/18M

10

1個

5,430( 5,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4K 60Hzの映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応
・ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています
【用途】
・DisplayPort端子搭載のパソコンとディスプレイなどを接続するケーブル

カタログ

 

DA-DP/18Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DisplayPortケーブル DA-DPの型番DA-DP/18Mのページです。
型番DA-DP/18Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DisplayPortケーブル DA-DP

DisplayPortケーブル DA-DP

    HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

    HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

      DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

      DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

        ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

        ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

          HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

          HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

            ディスプレイケーブル DVI24ピンオス-DVI24ピンオス

            ディスプレイケーブル DVI24ピンオス-DVI24ピンオス

              HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

              HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

                HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

                HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

                  メーカー アイ・オー・データ機器 アクロス サンワサプライ サンワサプライ グリーンハウス アクロス アクロス バッファロー
                  通常価格 5,430円 1,400円 3,260円 4,206円 3,918円 3,500円 9,970円 2,262円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                  種類 ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル
                  コネクタタイプ CN1 DisplayPortオス HDMI A オス DisplayPortオス DisplayPortオス HDMI A メス DVI-Dオス HDMI A オス HDMI A オス
                  コネクタタイプ CN2 DisplayPortオス HDMI A オス DisplayPortオス Mini DisplayPortオス HDMI A メス DVI-Dオス HDMI A オス HDMI A オス
                  CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                  CN2コネクタ向 ストレート - ストレート ストレート ストレート - - ストレート

                  DisplayPortケーブル DA-DPのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q ディスプレイ以外の接続にも対応してますか?
                  A
                  はい、接続可能です。

                  ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました