(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
24,333円
税込単価
26,766円

「Red」採用LAN DISK Z専用交換用ハードディスク。【特長】・フロント...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    eSATA
  • HDD/SSD容量:
    1TB以上5TB未満
  • 寸法 長さ(mm):
    35
  • 寸法 幅(mm):
    119
  • 寸法 奥行き(mm):
    171
  • 本体色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LAN DISK Z専用交換用ハードディスク(Red搭載モデル)の仕様

HDLZ-OPRシリーズの外観

HDLZ-OPRシリーズの外観

保管と持ち運びに便利な保管ケース付き

保管と持ち運びに便利な保管ケース付き

エネルギー消費効率/グリーン購入法基準

型番容量エネルギー消費効率/グリーン購入法基準
HDLZ-OP1.0R1.0TB0.0032(W/GB)A適合
HDLZ-OP2.0R2.0TB0.0021(W/GB)B適合
HDLZ-OP3.0R3.0TB0.0014(W/GB)B適合
HDLZ-OP4.0R4.0TB0.00083(W/GB)C適合

※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。

製品仕様

外形寸法約119(W)×171(D)×35(H)mm(突起部含まず)
質量約1kg
質量(梱包時)約1.3kg
使用温度範囲0~40℃
使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと
保証期間3年保証

※出荷時に搭載されているハードディスクと、同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。

高信頼NAS用ハードディスク「Red」を採用

ハードディスク「Red」のイメージ図

ハードディスク「Red」のイメージ図

24時間、常時稼働が前提のNAS運用において課題になりやすい熱・振動への対策、電力消費が改善がされ、さらに長期3年保証を実現した高信頼ハードディスク。

※一部の情報のみ掲載しています。

開発秘話

 

保管と持ち運びに便利な保管ケースを添付しています。メンテナンス等で持ち運びが必要な際にご利用ください。

型番リスト

型番
HDD容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDLZ-OP1.0R

1.0TB
10

1個

24,333( 26,766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

「Red」採用LAN DISK Z専用交換用ハードディスク。
【特長】
・フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできる。
・※オプション品のカートリッジには、RAIDシステムは入っていません。
【用途】
・LAN DISK Z専用の交換ハードディスクカートリッジ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

HDLZ-OP1.0Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズの型番HDLZ-OP1.0Rのページです。
型番HDLZ-OP1.0Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

    LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

    LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

      LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

      LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

        Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

        Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

          TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

          TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

            交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズ

            交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズ

              LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

              LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

                LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

                LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

                  USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

                  USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

                    メーカー アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器
                    通常価格 24,333円 30,899円 36,416円 30,899円 38,625円 18,960円 34,872円 23,056円 15,600円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                    種類 HDD HDD HDD HDD HDD HDD NAS NAS HDD
                    インターフェイス eSATA eSATA eSATA eSATA eSATA eSATA USB1.1 / USB2.0 USB1.1 / USB2.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
                    HDD/SSD容量 1TB以上5TB未満 - - - - 1TB以上5TB未満 - - -
                    寸法 長さ(mm) 35 30 30 30 30 - 128 128 14
                    寸法 幅(mm) 119 105 105 105 105 - 87 45 75

                    交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q LAN DISK Z以外に使用できますか?
                    A
                    専用品のため、できません。

                    外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました