(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズ

交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
18,960円 ~ 34,950円  特別価格 
税込価格
20,856円 ~ 38,445円  特別価格 

HDL2-AAシリーズ専用の交換用ハードディスク。【特長】・3.5インチ内蔵型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスクの仕様

HDLA-OPBGシリーズの外観

HDLA-OPBGシリーズの外観

※商品写真はイメージです。実際の外観とは異なる場合があります。

対応商品

  • HDL2-AAシリーズ
  • HDL2-AA/Eシリーズ
  • HDL2-AA0/E
  • IPHL2-AA0
  • HDL2-ARTシリーズ※
  • HDL2-ARシリーズ※
  • HDL2-AHシリーズ※
  • HDL2-Aシリーズ※

※HDLA-OP4BG、HDLA-OP6BGは非対応。

製品仕様

-型番本体のみ梱包時
質量HDLA-OP1BG約500g約620g
HDLA-OP2BG約500g約620g
HDLA-OP3BG約500g約620g
使用温度範囲5~35℃
使用湿度範囲20~85% ※結露なきこと
保証期間1年保証
各種取得規格・法規制グリーン購入法

エネルギー消費効率/グリーン購入法基準

型番容量W/GB区分グリーン購入法基準
HDLA-OP1BG1TB0.0023A適合
HDLA-OP2BG2TB0.0016B適合
HDLA-OP3BG3TB0.0011B適合

※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。

LAN DISK専用交換ハードディスク

使用イメージ

使用イメージ

拡張ボリュームやRAID設定時に、内蔵ハードディスクが故障した場合に交換用として利用※1
※1 RAID 0設定時はハードディスク交換は行えません。

  • ※ RAID構成時は、対応する指定容量のモデルをお買い求めください。また、拡張ボリューム構成時に容量を拡張する場合は、内蔵ハードディスクより容量の大きいモデルをお買い求めください。
  • ※ 本商品にはファームウェアは入っておりません。

開発秘話

 

WD(ウエスタンデジタル)製のハードディスクを採用し、2015年4月にWD社(ウエスタンデジタル)と販売代理店契約を締結しているからこそできる安心の品質でお届けします。WDは外付ハードディスクの世界販売台数No.1メーカーです。

型番リスト

型番
HDD容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0TB
10

1個

18,960円

7,584

( 8,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.0TB
10

1個

29,088( 31,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.0TB
10

1個

34,950( 38,445円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HDL2-AAシリーズ専用の交換用ハードディスク。
【特長】
・3.5インチ内蔵型ハードディスク。
・LAN DISK Aシリーズの内蔵用ハードディスクとして利用可能。
【用途】
・万が一のハードディスク故障時や容量の拡張時に、内蔵ドライブと交換することが可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズ

交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズ

    交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

    交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

      2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

      2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

        ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

        ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

          USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ

          USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ

            LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

            LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

              ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

              ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

                メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 トランセンド アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー トランセンド
                通常価格 18,960円 24,333円 12,483円 24,352円 14,928円 30,899円 10,458円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 HDD HDD SSD HDD HDD HDD HDD
                インターフェイス eSATA eSATA - USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 eSATA USB3.1
                HDD/SSD容量 1TB以上5TB未満 1TB以上5TB未満 - - - - -
                本体色 ブラック ブラック - ブラック - - -

                交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q LAN DISK Aシリーズ以外の交換用ハードディスクとして利用できますか?
                A
                専用品の為、出来ません。

                外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました